Około 10 kilometrów od wybrzeża powiatu Xiangshui instalowany jest szereg turbin wiatrowych z łopatami, których długość przekracza 60 metrów. Jest to pokazowy projekt farmy wiatrowej generującej moc 200 MW, zlokalizowanej na wybrzeżu powiatu Xiangshui w prowincji Jiangsu, a zarazem pierwszy chiński projekt związany z energią wiatrową, który wykorzystując przybrzeżną stację elektroenergetyczną, dostarcza energię elektryczną do sąsiednich obszarów.

Nadmorski powiat Xiangshui, położony w północno-wschodniej części prowincji Jiangsu, na skrzyżowaniu prefektur miejskich Lianyungang, Huai'an i Yancheng, posiada bogate zasoby energii wiatrowej. Przybrzeżna farma wiatrowa w Xiangshui będzie wyposażona w 37 turbin wiatrowych o mocy 4 MW i 18 turbin o mocy 3 MW, które wygenerują całkowitą moc 201 MW. Pierwszy etap przedsięwzięcia, zakładający instalację i uruchomienie turbin wiatrowych generujących 50 MW, zostanie zrealizowany do końca 2015 roku.
Elementem farmy wiatrowej w Xiangshui będzie pierwsza nadmorska stacja elektroenergetyczna wyposażona w kompletny zakres urządzeń energetycznych ABB w stacji przekaźnikowej, zasilającej energią wiatrową stacje elektroenergetyczne na lądzie. System zredukuje straty wynikające z przesyłu na dużą odległość, podnosząc jego wydajność. Napięcie wytwarzane przez turbiny wiatrowe zostanie podniesione z 35 kV do 220 kV, a następnie przesłane na ląd za pomocą przewodów, w których płynie prąd przemienny. W ten sposób sieć energetyczna północnej Jiangsu zostanie zasilona czystą energią wiatrową.
Zgodnie z umową z China Three Gorges New Energy Corp., ABB wyposaży stację elektroenergetyczną o napięciu 220 kV w podstawowe oprzyrządowanie elektryczne, w tym transformatory mocy, rozdzielnice średniego i wysokiego napięcia w izolacji gazowej, głowicę kablową dla napięcia 220 kV oraz układy pomocnicze.
Morska farma wiatrowa w Xiangshui jest największym z przedsięwzięć podejmowanych przez Chiny w ostatnich latach w zakresie rozwijania sektora energii wiatrowej. Według danych chińskiej National Energy Administration w 2014 roku łączna moc zainstalowana elektrowni wiatrowych podłączonych do sieci w Chinach osiągnęła 96,37 GW, co stanowiło 27 proc. łącznej mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych na świecie i uczyniło Chiny największym rynkiem energetyki wiatrowej.