Grupa ABB, lider w dziedzinie technologii energetyki i automatyki, poinformowała o rozpoczęciu projektu o wartości 50 mln dolarów, obejmującego budowę nowych zakładów produkcyjnych na terytorium Czech. We wspomnianych zakładach będą produkowane rozdzielnice średniego napięcia w izolacji powietrznej, przekładniki i systemy automatyki stacyjnej.
Nowe jednostki produkujące rozdzielnice średniego napięcia w izolacji powietrznej i przekładniki będą znajdować się w fabryce ABB w Brnie, drugim co do wielkości czeskim mieście. Z kolei nowe zakłady produkcyjne systemów automatyki stacyjnej powstaną w pobliżu istniejącej fabryki ABB w Trutnovie, położonym na północny-wschód od Pragi.
W ośrodku produkcyjnym ABB w Brnie znajduje się jednostka biznesowa produktów średniego napięcia, która zajmuje się produkcją rozdzielnic w izolacji powietrznej, przekładników i czujników, jednostka serwisowa oraz ośrodek badawczo-rozwojowy. Nowy zakład będzie jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów tego rodzaju na świecie dzięki specjalnym, zautomatyzowanym liniom produkcyjnym. Inwestycja pomoże ABB w rozszerzeniu zasięgu swojej działalności i jest zgodna z obraną przez firmę strategią "Next Level", której celem jest przyspieszenie procesu zrównoważonego tworzenia wartości.

Inwestycja obejmuje budowę stworzenie powierzchni produkcyjnej o wielkości ok. 13 000 m2 oraz zwiększenie liczby produkowanych rozdzielnic o 25 proc. Jednym z najważniejszych elementów nowego zakładu będą w pełni zautomatyzowane i półautomatyczne linie produkcyjne do zalewania przekładników, wykorzystujące roboty ABB najnowszej generacji.
Jest to kolejny etap rozbudowy fabryki. W 2014 roku, w ramach swojej światowej sieci fabryk rozdzielnic w izolacji gazowej (GIS), ABB uruchomiła w Brnie nowy zakład produkcyjny komponentów wysokiego napięcia, zajmujący powierzchnię 12 500 m2. Znajdują się tam stanowiska konstrukcyjne, montażowe i testowe.
- Brno jest dla ABB bardzo ważnym ośrodkiem zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej. Ostatnia decyzja dotycząca rozbudowy tego ośrodka o produkty średniego napięcia stanowi kolejny krok, który podjęto po zainwestowaniu w produkty wysokiego napięcia w roku ubiegłym - powiedział Bernhard Jucker, dyrektor dywizji Produkty Energetyki ABB. - Inwestycja ta pozwoli na szybsze dostarczanie produktów naszym klientom przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów technologicznych i jakościowych.

W Trutnovie znajduje się największe w Europie centrum inżynieryjne firmy ABB zajmujące się elementami sterowania i automatyki dla stacji elektroenergetycznych. Świadczy ono również usługi z zakresu inżynierii i zarządzania projektami oraz usługi serwisowe. Po ponad 20 latach ABB przenosi się z centrum miasta do parku przemysłowego Krkonošská, gdzie powstanie zakład o powierzchni 8500 m2. W jego skład wejdą stanowiska produkcyjne, konstrukcyjne i testowe.
- Nowy zakład pozwoli na znaczne zwiększenie naszych mocy produkcyjnych w tej lokalizacji, a ponadto jego utworzenie sprzyja rozwojowi naszej działalności w obszarze automatyki sieci elektroenergetycznych - powiedział Claudio Facchin, dyrektor globalnej dywizji Systemy Energetyki ABB. - Rozbudujemy również nasze centrum inżynieryjne, które oprócz swoich standardowych obowiązków pracuje nad rozwiązaniami z zakresu inteligentnych sieci energetycznych i cyberbezpieczeństwa, aby sprostać wyzwaniom związanym z rozwijającymi się sieciami energetycznymi i skorzystać z oferowanych przez nie możliwości.
ABB istnieje w Czechach od ponad 20 lat. Obecnie ABB zatrudnia ponad 3400 osób w ośmiu lokalizacjach na terenie kraju i dysponuje pokaźną bazą produkcyjną, obejmującą siedem zakładów produkcyjnych w Pradze, Brnie, Ostrawie, Trutnovie i Jabloncu nad Nysą, a także cztery ośrodki badawczo-rozwojowe i dwa centra inżynieryjne.