ABB, wiodący dostawca technologii automatyki i energetyki, dokonała w minionym roku więcej zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) niż jakakolwiek inna firma zarejestrowana w Szwajcarii. Szwajcaria pozostaje na szczycie światowych rankingów, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych patentów w przeliczeniu na milion mieszkańców.
ABB dokonała w minionym roku 450 zgłoszeń patentowych w EPO. Na kolejnych miejscach uplasowały się firmy Nestlé, Alstom, Roche i Novartis. Miejsce w rankingu świadczy o bogatym doświadczeniu ABB w dziedzinie innowacji technologicznych. Firma zatrudnia ponad 8500 specjalistów w zakresie Badań i Rozwoju na całym świecie i każdego roku inwestuje w tę dziedzinę ok. 1,5 mld USD.

- Innowacje zawsze stanowiły główne źródło przewagi ABB nad konkurencją - powiedział dyrektor ds. technologii Grupy ABB Claes Rytoft. - Nasze technologie pomogły nam ukształtować branże, w których prowadzimy działalność, i jesteśmy dumni z tego, że dziś - ponad 120 lat od założenia firm, które były poprzedniczkami ABB - pozostajemy na czele rozwoju technologicznego.
W minionym roku ABB obchodziła 60. rocznicę opracowania technologii przesyłu prądu stałego wysokiego napięcia (HVDC) - kluczowej technologii wydajnego przesyłu znacznych ilości energii na duże odległości. Firma wykorzystała tę okazję, aby uruchomić najwydajniejsze na świecie oprzewodowanie energetyczne: wytłaczany kabel HVDC 525 kV, który podwaja przesył energii oraz istotnie zwiększa zasięg, umożliwiając lepszą integrację zdalnych źródeł energii odnawialnej z siecią. W dziedzinie automatyzacji przemysłowej spółka zaprezentowała nowego, dwuramiennego robota przemysłowego YuMi, który może bezpiecznie pracować z ludźmi przy montażu małych części. W kwietniu YuMi zostanie oficjalnie przedstawiony podczas targów w Hanowerze, na jednej z najważniejszych wystaw handlowych na świecie.
Zgłoszenia patentowe dokonywane w EPO wzrosły o 3,1 proc. do rekordowej liczby 274 000 w 2014 roku. Spośród tych zgłoszeń 7900 pochodziło ze Szwajcarii, co oznacza, że na milion Szwajcarów przypada 848 zgłoszeń patentowych. Jest to najwyższa liczba zgłoszeń w przeliczeniu na milion mieszkańców na świecie. Po tym względem drugie miejsce w Europie zajęła Finlandia - 416 zgłoszeń na milion mieszkańców, a na kolejnych pozycjach uplasowała się Holandia (406), Szwecja (395), Dania (354). Szóste miejsce zajęły Niemcy (316).
- Zapotrzebowanie na ochronę patentów w Europie wzrasta od pięciu lat - powiedział Prezes EPO, Benoît Battistelli. - Pokazuje to, że Europa wzmocniła swoją kluczową pozycję w dziedzinie technologii i innowacji dla spółek na całym świecie.
Jedno z siedmiu Korporacyjnych Centrów Badawczych ABB znajduje się w Szwajcarii, w pobliżu Baden. Specjalizuje się ono m.in. w technologii półprzewodników prądu i jest światowym liderem w tej dziedzinie. ABB posiada swoją jednostkę badawczo-rozwojową również w Krakowie. Tamtejsze Korporacyjne Centrum Badawcze ABB od lat może pochwalić się istotnym wkładem w ogólną liczbę zgłoszonych patentów przez Grupę ABB.
EPO zatrudnia niemal 7000 pracowników, co czyni ten urząd jedną z największych instytucji publicznych w Europie. Jego centrala znajduje się Monachium; posiada on także oddziały w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu. EPO założono po to, aby zacieśnić współpracę pomiędzy państwami europejskimi związaną z patentami. Dzięki scentralizowanej procedurze przyznawania patentów EPO wynalazcy mogą uzyskać ochronę patentową w 38 państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej na podstawie jednego zgłoszenia patentowego.