Rozbudowa trzech stacji o mocy 420 kV stanowi część projektu budowy nowej linii przesyłowej, co poprawi niezawodność sieci, umożliwi zwiększenie dostaw energii elektrycznej oraz poprawi możliwość integracji odnawialnych źródeł energii.

W odpowiedzi na zamówienie złożone przez norweskiego operatora systemu przesyłowego, Statnett, ABB dostarczy wszelkie komponenty sprzętowe wymagane do rozbudowy trzech istniejących stacji o mocy 420 kV zlokalizowanych w miejscowościach Ofoten, Bardufoss i Balsfjord.
Stacje te będą obsługiwały nowo budowaną linię przesyłową stanowiącą część programu rozwoju sieci energetycznej w północnej części Norwegii, w celu zwiększenia jej zdolności przesyłowych, niezawodności i efektywności. Nowowybudowana linia ma przynieść korzyści całemu systemowi elektroenergetycznemu w regionie, stąd uwzględnienie w projekcie łącza przesyłowego do Finlandii. Zwiększenie zdolności przesyłu ułatwi integrację energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i wodna, oraz przełoży się na wzrost produkcji przemysłowej.
Zakres zamówienia obejmuje projekt, prace inżynierskie, dostawę, montaż i uruchomienie. Oprócz nowoczesnych wyłączników typu LTB na napięcie 420 kV oraz wyłączników odłącznikowych typu DCB na napięcie 132 kV, dostawa obejmuje również rozdzielnice na napięcie 132 kV i 22 kV, odłączniki, przekładniki oraz kable.
Krajowy operator sieci Statnett zarządza liniami przesyłowymi o długości około 11 tys. kilometrów oraz 150 stacjami w całej Norwegii. Jest także odpowiedzialny za połączenia sieciowe z systemami Szwecji, Finlandii, Rosji, Danii i Holandii. Projekt ten, którego uruchomienie planowane jest na rok 2017, będzie miał daleko idące pozytywne skutki dla norweskiego operatora systemu przesyłowego, zarówno pod względem zwiększenia jakości energii jak i geograficznego zakresu oddziaływania.