W styczniu oficjalne otwarto zmodernizowaną pompownię wody sieciowej w elektrociepłowni "Zielona Góra" SA, należącej do Grupy EDF. W ramach kontraktu zawartego z firmą KSB, ABB dostarczyła pakiety złożone z czterech sztuk przemienników częstotliwości typu ACS2000 o mocy 866kVA oraz czterech indukcyjnych, żeliwnych silników o mocy 710 kW na napięcie 6kV. Urządzenia stanowią napęd dla pomp wirowych wody sieciowej typu Omega firmy KSB.
Nowe urządzenia posłużyły do zmodernizowania pompowni, której najważniejszym celem była optymalizacja kosztów zużywanej energii przy utrzymaniu wysokiej wydajności procesu pompowania wody sieciowej. W ramach projektu wymieniono pompy wody sieciowej oraz rurociągi ssące i tłoczne wraz z układami zasilania. Założone cele udało się osiągnąć m.in. dzięki zastosowaniu napędu produkcji ABB.
- Zaproponowaliśmy klientowi sprawdzone i znane na rynku silniki, które charakteryzują się wysoką sprawnością i wydajnością. Zasilając silnik przemiennikiem częstotliwości udało się osiągnąć ponad 96 proc. sprawności pomp przy mocy 645 kW dla prędkości 1650 obrotów na minutę. Przy niewielkich stratach uzyskujemy więc dużą wydajność i tym samym wymierne oszczędności - powiedział Stanisław Wilusz z Lokalnej Jednostki Biznesu Silników i Generatorów ABB.
Pakiet urządzeń został zaprojektowany i zoptymalizowany zgodnie ze specyfikacją zamawianych przez klienta pomp. Jednym z wymagań do spełnienia były wytyczne dotyczące gabarytów urządzeń.
- Maszynownia, do której musiały wpasować się nowe pompy, ma ograniczone wymiary, dlatego możliwe do zastosowania były wyłącznie kompaktowe przemienniki częstotliwości. Te wymagania udało się spełnić dzięki wykorzystaniu przemiennika częstotliwości typu ACS2000 Active Front End (AFE). Przemienniki tego typu podłączane są bezpośrednio do sieci zasilającej, bez konieczności stosowania transformatora separującego, co dodatkowo pozwala na oszczędność przestrzeni - dodał Andrzej Olszenko, kierownik obszaru sprzedaży w Lokalnej Jednostce Sprzedaży Napędów i Sterowania ABB.
Przemienniki częstotliwości ACS2000 są produkowane w fabryce ABB w Aleksandrowie Łódzkim. Fabryka dysponuje zespołem doświadczonym inżynierów, pakietem wszystkich części oraz zapewnia lokalny serwis na wszystkie dostarczone urządzenia.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest liderem w technologiach dla energetyki, robotyki i inteligentnych ruchomych urządzeń mechanicznych, automatyki przemysłowej i sieci energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu i transportu oraz infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu przewodząc Rewolucji Energetycznej i Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w ponad 100 krajach świata. www.abb.com