Wiele produktów ABB stało się częścią infrastruktury sportowej w Rio de Janeiro, zbudowanej z myślą o organizacji wydarzeń sportowych i aktywnym wypoczynku mieszkańców. Firma pełniła rolę jednego z dostawców instalacji elektrycznych i systemu zasilania dla kompleksu sportowego Deodoro (Complexo Esportivo Deodoro), obiektów w dzielnicach Copacabana i Barra da Tijuca, a także na Sambadromo, legendarnym stadionie Maracana i w hali widowiskowo-sportowej Maracanazinho.
Wśród przełomowych rozwiązań są produkty niskiego napięcia, jak rozdzielnice, aparaty ochrony przepięciowej oraz napęd pojedynczy ACS880 - urządzenia, które podnoszą poziom bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności infrastruktury. Głównym zadaniem ACS880 na torach, na których rozgrywano zawody w kajakarstwie, było sterowanie systemem pomp, odpowiedzialnym za symulowanie fal i naturalnych prądów rzecznych. Dzięki napędowi system oszczędza większą ilość energii i generuje mniej strat. Inną zaletą napędu, który charakteryzuje się długim cyklem życia w trudnych warunkach środowiskowych, jest regulacja prędkości, a także ograniczenie drgań, zużycia mechanicznego oraz udarów pompy hydraulicznej.
Bezpieczeństwo energetyczne jest zapewnione również poprzez łatwą instalację i obsługę przemysłowych gniazd i wtyczek, które mają unikalny system wprowadzenia kabli, a ich zamknięcie jest pozbawione śrub, co zapobiega wypadkom związanym z instalacją elektryczną.
Inne obiekty także zostały wyposażone w takie produkty ABB, jak serie wyłączników kompaktowych Tmax XT oraz Nexus. Urządzenia Tmax oprócz funkcji zabezpieczenia dla silnika i generatora, mogą być wykorzystywane zarówno do pomiarów, jak i w systemach dystrybucji energii. Z kolei opracowany i wyprodukowany w Brazylii zgodnie ze standardem IEC 61557-12 multimetr Nexus II posiada innowacyjny ekran LED oraz klawiaturę dla łatwiejszej obsługi urządzenia.