ABB otrzymała zamówienia o wartości około 40 mln USD od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.), krajowego operatora sieci przesyłowej, na dostawę i montaż energooszczędnych transformatorów, które posłużą do rozbudowy i modernizacji elektroenergetycznej sieci przesyłowej w Polsce.

Zawarcie wszystkich umów na dostawy transformatorów w ramach zamówień nastąpiło w II kwartale 2016 roku. Zamówienia są częścią projektu rozbudowy i modernizacji systemu przesyłowego w Polsce, który ma na celu zaspokojenie potrzeb rozwijającej się gospodarki i rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną w kraju. Projekt zakłada wymianę obecnie pracujących transformatorów oraz montaż nowych jednostek w nowo budowanych obiektach elektroenergetycznych.
- Jeśli chodzi o energetyczny łańcuch wartości, transformatory odgrywają główną rolę gwaranta niezawodności i energooszczędności sieci. Jesteśmy szczęśliwi mogąc nadal wspierać starania Polski mające na celu wzmocnienie infrastruktury energetycznej - powiedział Claudio Facchin, prezydent Dywizji Produktów i Systemów Energetyki ABB. - Te najwyższej klasy autotransformatory, które zostaną wyprodukowane w lokalnej fabryce, stanowią przykład tego jak poprzez wykorzystanie globalnego zasięgu, ABB dostarcza zróżnicowaną technologię dla klienta. Stanowi to integralną część naszej strategii Next Level.
ABB współpracuje z PSE S.A. od wielu lat, uczestnicząc tym samym w procesie modernizacji i rozbudowy polskiej elektroenergetycznej sieci przesyłowej. Proces ten wynika z oddziaływania wielu czynników, m.in. zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną na obszarach zurbanizowanych, potrzeby przyłączania nowo budowanych źródeł energii do sieci przesyłowej oraz rozwoju mostów energetycznych, takich jak połączenie LitPol w technologii HVDC o mocy 500 MW, dostarczone niedawno przez ABB, które umożliwia obrót energią elektryczną pomiędzy Polską i Litwą, a także otwiera nowe transgraniczne możliwości przesyłu energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego.
W ramach zamówienia ABB jest odpowiedzialna za wyprodukowanie, dostawę, instalację oraz uruchomienie trzech pakietów transformatorów, składających się z 5 transformatorów o mocy 450 MVA, 2 transformatorów o mocy 500 MVA oraz 10 transformatorów o mocy 275 MVA. Urządzenia zostaną wyprodukowane w nowoczesnym centrum produkcyjnym transformatorów ABB w Łodzi.
Transformatory są integralną częścią sieci przesyłowej i odgrywają kluczową rolę w wydajnym i bezpiecznym przekształcaniu energii elektrycznej między sieciami o różnym napięciu. Transformatory są kluczowymi elementami, które zwiększają lub zmniejszają napięcie jedno- lub trójfazowe do odpowiednich poziomów, co powoduje, że energia elektryczna przesyłana jest bez zakłóceń.
Oferta ABB obejmuje transformatory mocy o napięciu do 1200 kilowoltów, transformatory rozdzielcze suche i olejowe, transformatory trakcyjne i do specjalnych zastosowań oraz świadczenie powiązanych usług wraz z produkcją osprzętu oraz części.
ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają zakładom energetycznym, klientom przemysłowym oraz sektora transportu i infrastruktury zwiększać swoją wydajność, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.