EllEd, Nonsmokers, Akedu i Progress Bear – cztery finałowe zespoły tegorocznej edycji konkursu ABB IT Challenge nie tylko pokazały świetne propozycje aplikacji o charakterze edukacyjnym, ale zaskoczyły profesjonalizmem i dojrzałością w podejściu do rozwoju i realizacji projektu. Agnieszka Kolasińska i Kamil Pociot, występujący pod szyldem EllEd, dostarczyli rozwiązanie wspierające edukację seniorów i za nie odebrali laur zwycięstwa oraz główną nagrodę w wysokości 25 000 złotych.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 7 czerwca br. w krakowskim Centrum Systemów Informatycznych ABB. Tegoroczna edycja, organizowana pod hasłem Learning - LevelUP , skupiała się wokół idei rozwoju i wsparcia procesów nauczania. Zwycięski zespół EllEd, w składzie Agnieszka Kolasińska (Uniwersytet Gdański) oraz Kamil Pociot (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) opracował autorską aplikację, która umożliwia rozwijanie i monitoring procesów poznawczych u osób starszych. Jej mechanizm pozwala sprawdzać czas reakcji i przebieg tych procesów, a dzięki odpowiednim testom - usprawniać je i wspierać. Jury doceniło przede wszystkim fakt, że rozwiązanie odpowiadało realnym potrzebom grupy docelowej. Jego twórcy przeprowadzili badania wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli potencjalnych użytkowników, dostosowując produkt do ich potrzeb.
Naszą najmocniejszą stroną okazała się interdyscyplinarność, która początkowo budziła nasze obawy- przyznaje Agnieszka Kolasińska. - Okazało się, że podzielenie prac w zespole według silnych kompetencji stało się kluczem do sukcesu. Ja odpowiadałam za dobre podłoże teoretyczne, a Kamil, za profesjonalne przygotowanie aplikacji. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas dużo pracy, ale chcemy wprowadzić projekt w życie. Będziemy go tak długo rozwijać, aż finalna wersja będzie dla nas satysfakcjonująca i wtedy zostanie skomercjalizowana. Nie spodziewaliśmy się wygranej i nie planowaliśmy jeszcze, na co przeznaczymy nagrodę, ale z pewnością pomoże nam ona w rozwinięciu aplikacji.

Justyna Tyran i Damian Guziak - zespół Nonsmokers - laureaci II miejsca; Fot.: Przemek Szuba/ Arch. ABB Potencjał biznesowy opracowanych w ramach konkursu projektów był jednym z elementów, na które jury zwracało uwagę od samego początku. Aplikacje miały być jak najbliższe realnym potrzebom potencjalnych użytkowników i możliwe do wdrożenia. To kryterium doskonale spełnili również laureaci II miejsca - zespół Nonsmokers z Politechniki Łódzkiej. Justyna Tyran i Damian Guziak opracowali grę, która przenosi procesy nauczania w świat wirtualny. Gra przeznaczona jest dla dzieci od lat 7 oraz nauczycieli lub rodziców. Dzięki wirtualnym bohaterom, uczniom łatwiej przyswajać wiedzę np. matematyczną, a nauczycielom prościej tę wiedzę sprawdzać.
Jury oceniło wysoko potencjał tej propozycji, która jest bliska skomercjalizowania - powiedział Błażej Czeladzki, kierownik projektu ABB IT Challenge. - Zespół wyróżnił się też dobrym wcześniejszym rozpoznaniem obecnej na rynku konkurencji, a dodatkowo przygotowaniem gadżetów promocyjnych dla projektu.

Oceniający prace finałowe nagrodzili również projekty studentów z krakowskich uczelni, przyznając III miejsce zespołowi Akedu z krakowskiej AGH oraz IV miejsce Progress Bear z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Akedu czyli Natalia Rompska i Kacper Żuk opracowali aplikację mobilną wspierającą nauczanie i wymianę wiedzy wśród społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Natomiast Olga Wojnarowska i Artem Shubovych z Progress Bear stworzyli portal, który pomaga dokonać wyboru uczelni na podstawie testów wykonanych przez użytkowników.

Konkurs to dla nas szansa na rozwój, sprawdzenie się w nowych zadaniach i zrealizowanie naszego pomysłu, który może pomóc innym. Praca zespołowa, nadzorowanie różnych etapów projektu i kreatywność to cechy, które są szczególnie istotne na rynku pracy, więc warto brać udział w takich inicjatywach. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tej rywalizacji oraz poznać tyle życzliwych i pełnych pasji osób - mówi Natalia Rompska.
ABB stawia na innowacyjne i nowatorskie technologie. Od lat współpracuje ze środowiskiem akademickim i zachęca studentów do uczestnictwa w inicjatywach, takich jak konkurs ABB IT Challenge. W ten sposób wspiera rozwój młodych twórców i inspiruje ich do kreatywnego myślenia oraz tworzenia technologii, które mają szansę zaistnieć na rynku.
ABB jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają zakładom energetycznym, klientom przemysłowym oraz sektora transportu i infrastruktury zwiększać swoją wydajność, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.
Centrum Systemów Informatycznych ABB jest częścią Grupy ABB. W Centrum Systemów Informatycznych ABB w Krakowie i w Łodzi pracuje ponad 350 specjalistów z branży IT. Programiści, analitycy, szefowie projektów, specjaliści baz danych i projektanci aplikacji internetowych, odpowiedzialni są za funkcjonowanie globalnych systemów komputerowych ABB.
ABB IT Challenge to coroczny konkurs technologiczny organizowany przez Centrum Systemów Informatycznych ABB (ISDC). Kładzie on szczególny nacisk na pracę zespołową, innowacyjny pomysł, techniczną umiejętność zaprojektowania rozwiązania odpowiadającego na realne potrzeby ludzi i zaprezentowanie planu wprowadzenia pomysłu w życie.