ABB wprowadza skalowalne rozwiązanie w zakresie zabezpieczeń i dystrybucji energii elektrycznej, przeznaczone do zastosowań o krytycznym znaczeniu, jak centra danych i szpitale. MNS-Up firmy ABB łączy w pojedynczym systemie modułowym technologie rozdzielcze i zasilaczy bezprzerwowych (UPS). System ten może obniżać emisję szkodliwych związków o 30 proc., wydłużać czas nieprzerwanej pracy oraz przyczyniać się do znaczącego zmniejszenia kosztów konserwacji.
MNS-Up pozwala na bezpieczną i błyskawiczną wymianę modułów rozdzielczych i modułów UPS bez odłączania zasilania. Odpowiedzialne użytkowanie energii i rozbudowa systemu możliwe są dzięki stopniowemu i planowemu powiększaniu go o dodatkowe elementy. Nadwyżka energii jest dla operatorów centrów danych równie dużym problemem, co przestoje. By zmaksymalizować wydajność, centrum danych i jego system zasilania muszą być rozbudowywane jednocześnie, w miarę rozwoju działalności. Jest to możliwe dzięki systemowi MNS-Up, który można szybko rozbudować.
Według Cisco Systems, w 2016 roku globalny przesył danych internetowych przekroczy 1 zettabajt - 1 miliard terabajtów - co oznacza pięciokrotny wzrost w ciągu ostatnich pięciu lat. 1 zettabajt odpowiada 300 miliardom godzin filmów albo liczbie słów wypowiedzianych w całej historii ludzkości, pomnożonej przez 5000. W obliczu niebotycznego wzrostu ilości danych i rozmiarów dzisiejszej gospodarki informacyjnej, centra danych stały się infrastrukturą o zasadniczym znaczeniu, wymagającą niezawodnych, wydajnych i skalowalnych źródeł zasilania.
- Jako pionierzy innowacji technologicznych, dostarczamy rozwiązania, które spełniają najwyższe oczekiwania naszych klientów. MNS-Up to rozwiązanie modułowe mogące pomóc operatorom centrów danych w zwiększaniu skali biznesu w miarę nowych potrzeb - powiedział Tarak Mehta, dyrektor Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji ABB. - W ramach strategii ABB Next Level koncentrujemy się na naszych klientach w sektorze centrów danych, wspierając ich w dynamicznym rozwijaniu działalności poprzez dostarczanie szeregu innowacyjnych rozwiązań.
W Szwajcarii wśród pierwszych klientów korzystających z tego rozwiązania znajdują się Green Datacenter AG, używająca 5,2-megawatowego systemu MNS-Up w swoim obiekcie o powierzchni 7265 m2 w Zurychu, oraz Szpital Uniwersytecki w Bazylei.
ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają zakładom energetycznym, klientom przemysłowym oraz sektora transportu i infrastruktury zwiększać swoją wydajność, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.