Umożliwienie mobilnych dostaw energii elektrycznej do herbacianej stolicy Chin – mobilna rozdzielnica ABB z izolacją gazową (GIS) zapewnia szybkie zaopatrzenie w energię elektryczną ku radości koneserów herbaty

Uważa się, że początki kultury picia herbaty w Chinach sięgają 5 tysięcy lat wstecz i po dziś dzień pozostaje ona ważną częścią chińskiej tradycji. Wioska znana ze swoich herbat światowej klasy - Anxi w prowincji Fujian - może poszczycić się tysiącletnią tradycją produkcji herbaty. Od XVIII wieku wieś Anxi słynie z różnych odmian herbaty ulung, z których najlepsza nosi nazwę "Tieguanyin" i zalicza się obecnie do najdroższych herbat świata.
Produkując niemal 70 tys. ton herbaty rocznie, Anxi ma sezonowe problemy wynikające z przeciążenia sieci elektroenergetycznej. W okresie zbiorów herbaty nierzadko następuje wzrost obciążenia sieci nawet o 60 procent. Aby poradzić sobie z tymi sezonowymi skokami zapotrzebowania na energię, konieczne jest wprowadzenie rozwiązania, które może zostać szybko zastosowane i podłączone do sieci. Dodatkowo, wioska ta, położona w górskim regionie na południowo-wschodnim wybrzeżu prowincji Fujian w Chinach, znajduje się w strefie dużego zagrożenia sejsmicznego. Dlatego potrzebne jest niezwykle odporne i niezawodne rozwiązanie, które zapewni dostawy energii w przypadku trzęsienia ziemi.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i wyzwaniom, ABB dostarczyła mobilną rozdzielnicę z izolacją gazową (GIS) o napięciu znamionowym 145 kV z prefabrykowaną obudową dla Beijing SGEPRI UHV Transmission Technology Co., Ltd, spółki zależnej operatora państwowych sieci przesyłowych State Grid Corporation of China (SGCC). Rozwiązanie ABB obejmuje zintegrowany pakiet GIS wraz z całą aparaturą obwodów pierwotnych i wtórnych. Dostarczona rozdzielnica, która charakteryzuje się zwartą konstrukcją i nisko położonym środkiem ciężkości, została również skonstruowana i przetestowana pod kątem odporności na trzęsienia ziemi.
Bazująca na doświadczeniach z eksploatacji pierwszej ruchomej rozdzielnicy GIS dostarczonej do stacji elektroenergetycznej Anxi w 2014 roku, zintegrowana rozdzielnica ABB pozostaje dla klienta preferowanym rozwiązaniem. Rozdzielnica ta, zmontowana i przetestowana w fabryce, pozwala skrócić czas montażu aż o 50 proc. w porównaniu do konwencjonalnych instalacji GIS. Umieszczoną na przyczepie, fabrycznie zintegrowaną rozdzielnicę łatwo przewieźć do miejsc, w których ma być wykorzystana do doprowadzenia lub przekierowania zasilania oraz łagodzenia skutków przerwy w dostawie energii elektrycznej wskutek przeciążenia sieci.