Nowoczesna technologia transformatorowa umożliwi przesyłanie liniami UHVDC do 10 000 MW energii elektrycznej, ustanawiając jednocześnie nowy rekord świata pod względem zdolności przesyłowych przy poziomie napięcia 800 kV.

ABB otrzymała zamówienia o wartości ponad 300 mln USD obejmujące dostawę nowoczesnych transformatorów przekształtnikowych na potrzeby linii przesyłowych prądu stałego UHVDC. Połączenie będzie mogło przesyłać 10 000 MW energii elektrycznej przy poziomie napięcia 800 kV, co stanowi nowy rekord świata pod względem zdolności przesyłowych. Zamówienia zaksięgowano w I kwartale 2016 roku.
Linie przesyłowe 800 kV o długości 1609 km Ximeng-Taizhou oraz 1231 km Shanghaimiao-Szantung będą dostarczać o 25 proc. energii elektrycznej więcej niż ostatnio zbudowane linie 800 kV UHVDC przebiegające tym samym wąskim korytarzem przesyłowym. Rozwój kluczowych technologii, jak transformatory przekształtnikowe 509 MVA, pozwala na zwiększenie zdolności przesyłowych linii UHVDC do niespotykanego wcześniej poziomu.
Oba połączenia to część projektu zakładającego przesył energii elektrycznej z regionu Mongolii Wewnętrznej długodystansowymi liniami, zamiast transportowania milionów ton węgla do odległych miejsc wytwarzania energii. Projekt ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ok. jedną trzecią z emitowanego jednego miliarda ton metrycznych, jak również emisji dwutlenku siarki i tlenku azotu. Ponadto, zapobiegnie zanieczyszczeniu powietrza przez 140 tys. ton metrycznych dymu i pyłów.
- Najnowsze, przełomowe osiągnięcie, pozwalające na przesyłanie 10 GW energii elektrycznej jedną linią 800 kV UVDC odzwierciedla założenia naszej strategii Next Level, takie jak dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla integrowania odnawialnych źródeł i efektywnego przesyłu energii elektrycznej do ośrodków miejskich - powiedział Claudio Facchin, prezydent Dywizji Produktów i Systemów Energetyki ABB. - Nasze technologie najwyższych napięć umożliwiają takim krajom, jak Chiny przesyłanie coraz większej ilości energii elektrycznej na coraz większe odległości przy minimalnych stratach i doskonałej niezawodności.
W Chinach, główne centra poboru mocy znajdują się we wschodnich regionach, natomiast zasoby energetyczne tego kraju zlokalizowane się głównie w jego zachodniej i północno-zachodniej części. Rozległość terytorialna i wzrost zapotrzebowania, jaki nastąpił w ciągu ostatniej dekady, skłoniły chińskie władze do zwiększenia mocy przesyłowych na poziomie najwyższych napięć. Ma to umożliwić realizację dostaw z nowszych, wydajniejszych elektrowni cieplnych usytuowanych w pobliżu miejsc występowania surowców energetycznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń w okolicach miast.
Przesyłanie dużych ilości energii elektrycznej przy wyższych poziomach napięć jest znacznie efektywniejsze. Przesył w technologii UHVDC stanowi postęp w stosunku do technologii HVDC, którą ABB opracowała ponad 60 lat temu. Jest to największy przeskok pod względem efektywności i zdolności przesyłowych, jaki odnotowano w okresie ostatnich ponad dwudziestu lat.