ABB zwiększa bezpośrednią współpracę z architektami. To odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji w budynki użyteczności publicznej. Coraz większe wymagania użytkowników skłaniają architektów do sięgania po najnowocześniejsze technologie. ABB wychodzi naprzeciw ich potrzebom, ułatwiając dostęp do informacji na temat produktów i systemów poprawiających efektywność energetyczną, bezpieczeństwo i komfort użytkowania domów i biur.
- Nasza współpraca z architektami trwa od kilkunastu lat, a w tym roku dodatkowo przystąpiliśmy do programu Promujemy Polską Architekturę - mówi Jarosław Grabowski, kierownik produktów z zakresu automatyki budynków i osprzętu elektroinstalacyjnego w Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji w ABB. - To Konkurs dla Młodych Architektów organizowany przez miesięcznik Builder pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Ogólnopolskie przedsięwzięcie, w ramach którego młodzi architekci realizują zadania konkursowe, uwzględniając w swoich pracach technologie oferowane przez wiodące na rynku firmy.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie studentów wydziałów architektury oraz młodych architektów w ich zawodowym rozwoju. Szansę na wyróżnienie mają autorzy prac cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektowanej architektury, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowania rozwiązań materiałowych i technologicznych. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział studenci I i II stopnia studiów o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwenci tych wydziałów, którzy nie ukończyli 30 lat.
- Rolą konkursu jest wypełnienie luki, jaka powstaje pomiędzy edukacją akademicką a rzeczywistością - tłumaczy Marek Zdziebłowski, prezes Wydawnictwa PWB Media, wydawcy miesięcznika Builder, organizatora Konkursu dla Młodych Architektów. - Przygotowani do zawodu teoretycznie, młodzi ludzie pełni fantastycznych pomysłów trafiają do biur projektowych, gdzie wymagania wobec ich umiejętności są szersze. Na uczelniach zbyt mało czasu poświęca się technologiom i kompleksowym rozwiązaniom technicznym w budynkach, a przecież architektura to nie tylko wspaniała koncepcja formalna, ale również treść, którą stanowią nowoczesne materiały.
Konkursowi towarzyszy program edukacyjny, podczas którego uczestnicy uczą się jak projektować, wykorzystując dostępne na rynku nowoczesne rozwiązania techniczne, wspierające efektywność energetyczną, bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynków. Przewidziano cztery edycje warsztatów. Pierwsza odbyła się 15 marca br. i przyciągnęła prawie 580 uczestników. Najbliższe spotkanie odbędzie się 12 maja br. w warszawskich Złotych Tarasach.
Organizator zaprasza do współpracy przy konkursie nie tylko najwybitniejszych polskich architektów, którzy oceniają nadesłane prace, ale również firmy, które wytwarzają produkty i systemy niezbędne w nowoczesnym budownictwie. Firmy współpracujące w ramach konkursu i przekazujące wiedzę na temat promowanego produktu uzyskały honorowy tytuł Mecenasa Polskiej Architektury, a ich przedstawiciele zasiadają w Kapitule konkursowej. ABB reprezentuje Magdalena Malewska, dyrektor sprzedaży i marketingu Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji w Polsce.
- Jako Mecenas Konkursu dla Młodych Architektów rekomendujemy do wykorzystania w projektach konkursowych nowy system ABB-free@home - dodaje Jarosław Grabowski. - To inteligentny dom w smartfonie lub tablecie, który oprócz wygody daje domownikom znaczące oszczędności w eksploatacji oraz większe bezpieczeństwo.
Konkurs stawia przed uczestnikami trzy zadania: zaprojektuj dom własny architekta, wykreuj przestrzeń - współczesne miejsce pracy oraz wypełnij lukę funkcją kultury. Szczegółowe opisy kategorii konkursowych można znaleźć na stronie organizatora konkursu: http://www.ebuilder.pl/. Prace stanowiące najlepszą realizację poszczególnych zadań wybierze Kapituła konkursu. Laureatów poznamy podczas finałowej gali "Builder Awards" zaplanowanej na 19 stycznia 2017 roku.
ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają zakładom energetycznym, klientom przemysłowym oraz sektora transportu i infrastruktury zwiększać swoją wydajność, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.