Oferowane przez ABB softstarty PSTX zostały wybrane produktem roku przez czytelników magazynu Elektrosystemy, w XIII edycji konkursu ELEKTROPRODUKT ROKU 2015. To kolejna z rzędu nagroda przyznana urządzeniu ABB w tym plebiscycie, tym razem w kategorii „Napędy i Sterowanie”.
Nowe softstarty typu PSTX to grupa zaawansowanych technologicznie aparatów do optymalizacji rozruchu trójfazowego silnika asynchronicznego. Mają pełną regulację trójfazową i obsługują silniki do 1000 kW/ 400 VAC.

Na świecie pracuje kilkaset milionów silników asynchronicznych, z tego około 90 proc. ze znamionową prędkością. Większość z nich potrzebuje sterowania rozruchem, zarówno dla łagodzenia zużycia elementów mechanicznych silnika i napędzanych silnikiem urządzeń oraz zachowania stabilności sieci zasilającej. - To najlepsze miejsce do zastosowania softstartu - tłumaczy Adam Rasiński, starszy specjalista ds. zarządzania produktem w Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji ABB. - Przy dużym poborze energii przy starcie silnika, naprężenia elektryczne i mechaniczne są tak duże, że żywotność silnika spada nawet o 20-30 proc. Dlatego łatwo sobie wyobrazić potencjał, jaki drzemie w sterowaniu rozruchem silników indukcyjnych - dodaje.
PSTX jest pierwszym softstartem, który powstał przy współpracy z konstruktorami odpowiedzialnymi za rozwój falowników ABB. Stąd też wiele funkcji i zabezpieczeń wcześniej dostępnych w inwerterach zostało przetransponowanych do PSTX. Znacznie ograniczono również ich wymiary, optymalizując tym samym wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy, w której montowany jest softstart. - Mniejsza rozdzielnica, to z kolei mniej materiału na jej wykonanie, mniej wydatków na elementy chłodzące, a co za tym idzie mniejszy koszt całkowity - podsumowuje Adam Rasiński.
ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają zakładom energetycznym, klientom przemysłowym oraz sektora transportu i infrastruktury zwiększać swoją wydajność, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.