Uczestnicy ABB IT Challenge 2016 przenoszą edukację na wyższy poziom!

Ruszył II etap konkursu [ ABB IT Challenge. ] 12 drużyn studenckich z całej Polski, które awansowały po I etapie, przygotowuje autorskie projekty informatyczne wspierające procesy uczenia się. To zadanie jest odpowiedzią na hasło tegorocznej edycji konkursu – „Learning – LevelUP”.

ABB IT Challenge to konkurs organizowany przez Centrum Systemów Informatycznych ABB. Jego ideą jest praca w zespołach nad projektami realizującymi motto konkursowe. W tegorocznej edycji został podjęty temat szeroko pojętej edukacji. Hasło przewodnie "Learning - LevelUP" to zachęta do sięgnięcia po nowe technologie i usprawnienie tradycyjnych sposobów nauki. Zadaniem studentów jest stworzenie projektu informatycznego wspomagającego procesy uczenia się. Rozwiązanie może być skierowane do dowolnej grupy - dzieci, dorosłych i seniorów; studentów, aktywnych zawodowo lub poszukujących pracy; dokształcających się w ramach wykonywanej profesji lub w ramach hobby.

Do pierwszego etapu konkursu zgłoszono kilkadziesiąt projektów, z których jury wybrało półfinałową dwunastkę.

Członkowie jury oceniali projekty, biorąc pod uwagę ich unikalność, innowacyjność, możliwości wdrożenia oraz atrakcyjność dla przyszłych użytkowników. W tegorocznej edycji ABB IT Challenge, uczestnicy przygotowali propozycje dla bardzo różnych grup docelowych: od dzieci i uczniów, przez hobbystów i sportowców, aż po seniorów a nawet… maszyny - wyjaśnia Błażej Czeladzki, kierownik projektu ABB IT Challenge.

W drugim etapie znalazło się 12 zespołów reprezentujących uczelnie z całego kraju. Konkurują ze sobą przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnik: Gdańskiej i Warszawskiej, a także Akademii Marynarki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetów: Jagiellońskiego i Łódzkiego. Jeden z projektów powstaje w kooperacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z Lwowską Narodową Akademią Sztuki. Równie duża różnorodność charakteryzuje projekty zgłoszone do konkursu. Wśród nich znalazły się między innymi: aplikacja rozwijająca procesy poznawcze, urządzenie do symulacji podstawowych praw fizyki, serwis do wymiany wiedzy w lokalnych społecznościach, urządzenie dla hobbystów, które wspomaga naukę wybranej dyscypliny sportowej czy portal identyfikujący możliwości naukowe uczniów i wspierający ich procesy decyzyjne.

Uczestnicy konkursu pracują obecnie nad wdrożeniem swoich pomysłów. 31 maja poznamy zwycięzców tego etapu. Podczas Wielkiego Finału, który odbędzie się 7 czerwca w Centrum Systemów Informatycznych ABB w Krakowie, do walki stanie 5 najlepszych zespołów. Główną nagrodą w konkursie jest 25 000 złotych.

Więcej informacji: www.itchallenge.pl

ABB jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają zakładom energetycznym, klientom przemysłowym oraz sektora transportu i infrastruktury zwiększać swoją wydajność, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.

Centrum Systemów Informatycznych ABB jest częścią Grupy ABB. W Centrum Systemów Informatycznych ABB w Krakowie i w Łodzi pracuje ponad 350 specjalistów z branży IT. Programiści, analitycy, szefowie projektów, specjaliści baz danych i projektanci aplikacji internetowych, odpowiedzialni są za funkcjonowanie globalnych systemów komputerowych ABB.

ABB IT Challenge to coroczny konkurs technologiczny organizowany przez Centrum Systemów Informatycznych ABB (ISDC). Kładzie on szczególny nacisk na pracę zespołową, innowacyjny pomysł, techniczną umiejętność zaprojektowania rozwiązania odpowiadającego na realne potrzeby ludzi i zaprezentowanie planu wprowadzenia pomysłu w życie.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp