Obojgu przywódcom zademonstrowano w jaki sposób inteligentne czujniki mogą poprawić produktywność setek milionów silników elektrycznych. Jest to możliwe dzięki komunikacji tych silników z usługami w chmurze. Takie rozwiązanie zastosowano po raz pierwszy.
- Inteligentny czujnik umożliwia międzykontynentalną przemysłową cyfryzację - powiedział prezes zarządu Grupy ABB Ulrich Spiesshofer. - Czujnik zmniejsza czas przestoju silników do 70 proc., wydłuża oczekiwany okres ich użytkowania do 30 proc. oraz zmniejsza zużycie energii nawet o 10 proc. Gdyby wszystkie elektryczne silniki przemysłowe na świecie były wyposażone w nasze inteligentne czujniki, zaoszczędzona energia stanowiłaby ekwiwalent łącznej mocy wytwórczej stu dużych elektrowni.
ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają zakładom energetycznym, klientom przemysłowym oraz sektora transportu i infrastruktury zwiększać swoją wydajność, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.