Na targach Hannover Messe, które odbędą się w dniach 25-29 kwietnia br., ABB zaprezentuje szereg innowacyjnych rozwiązań cyfrowych umożliwiających zwiększenie konkurencyjności poprzez łączenie ludzi, usług i narzędzi za pośrednictwem internetu. Oferta ABB idealnie wpisuje się w temat przewodni targów: "Zintegrowany przemysł - odkryj nasze rozwiązania".
Koncepcja IoTSP stworzona przez ABB obejmuje pionierskie usługi i rozwiązania o kluczowym znaczeniu dla całego segmentu klientów. Niezależnie od tego, czy odbiorcą jest sektor usług komunalnych, przemysłowych, transportowych czy infrastruktury, ABB oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego klienta. IoTSP zaprojektowano w celu zwiększenia produktywności, podniesienia wydajności i otwarcia nowych możliwości rozwoju modeli biznesowych. Umożliwi to klientom optymalizację usług i wzmocnienie przewagi konkurencyjnej.
"Dla rentownego rozwoju dzisiaj i w przyszłości, ABB koncentruje się na kolejnym etapie strategii, która częściowo bazuje na założeniach IoTSP" - mówi Ulrich Spiesshofer, prezes zarządu Grupy ABB. "Łączymy elementy automatyki przemysłowej i energetyki - czyli narzędzi - z internetem, usprawniając ich harmonijną pracę przy zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie oprogramowania. To prowadzi do powstania nowych usług i zapewnia klientom znaczącą przewagę konkurencyjną".
Na powierzchni 1700 m2 ABB zaprezentuje ponad 30 najnowocześniejszych urządzeń realizujących koncepcję internetu rzeczy, ludzi i usług, ściśle powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi, które są w tym roku krajem partnerskim targów.
Na największych targach przemysłowych na świecie, na stanowisku A35, w hali 11, ABB pokaże praktyczne rozwiązania technologiczne wdrażające założenia internetu rzeczy, usług i ludzi, w tym innowacyjny, inteligentny czujnik do zdalnego monitorowania stanu silnika elektrycznego. Urządzenie to mierzy takie parametry, jak temperatura czy wibracje, i na bieżąco przesyła je na serwer, dzięki czemu w każdej chwili możemy kontrolować stan silnika. To pozwala zwiększać wydajność i chronić ciągłość produkcji, dzięki możliwym do przewidzenia pracom serwisowym. Ten czujnik potrafi zmienić każdy silnik, niezależnie od jego wieku, w urządzenie z czwartej rewolucji przemysłowej.
Inteligentny czujnik ABB sprawia, że każdy silnik, niezależnie od jego wieku, staje się urządzeniem z czwartej rewolucji przemysłowej.
Zobacz więcej: ABB na targach Hannover Messe 2016
ABB (www.abb.com) jest globalnym liderem technologicznym w zakresie energetyki i automatyki, która umożliwia klientom z branży usług użyteczności publicznej, branży przemysłowej, transportowej i infrastrukturalnej zwiększanie swojej efektywności przy zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko. Grupa ABB działa w około 100 krajach i zatrudnia około 135 tys. ludzi.