ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, podczas największej imprezy budowlanej Light&Building we Frankfurcie, zaprezentował nowy bezprzewodowy system automatyki domowej, oparty na odnoszącym sukcesy przewodowym systemie ABB-free@home.
_508.jpg)
Rozwiązanie oferuje możliwość kontrolowania szerokiego wachlarza funkcji w typowym domu mieszkalnym: oświetlenia, ogrzewania, żaluzji oraz łączności z drzwiami. Wykorzystuje protokół o częstotliwości 2,4 GHz działający w sieci kratowej mesh, dzięki czemu urządzenia połączone są ze sobą nawzajem, co wzmacnia całą sieć. Dzięki szyfrowaniu AES 128, stanowiącemu standardowe wyposażenie, bezprzewodowy system ABB-free@home może być wykorzystywany jako samodzielne rozwiązanie lub rozwinięcie istniejącego systemu przewodowego.
ABB-free@home trafiło na rynek w 2014 roku. Przy użyciu urządzenia lub komputera osobistego, system umożliwia zarządzanie wieloma funkcjami środowiska domowego zgodnie z preferencjami konsumentów. W zeszłym roku ABB wzbogaciła to rozwiązanie o możliwość sterowania głosem.
Według badań rynku BI Intelligence, rynek systemów dla inteligentnych domów był wart w 2014 roku więcej niż 61 miliardów dolarów. Prognozuje się, że do 2019 roku wzrośnie on do 490 miliardów dolarów, przy około 50 proc. wzroście każdego roku.
System automatyki domowej ABB sprzedawany jest pod marką Busch-Jaeger na rynkach w Niemiec, Holandii i Austrii, oraz ABB na wszystkich innych rynkach na całym świecie. Bezprzewodowa wersja systemu na rynkach środkowoeuropejskich dostępna będzie od października 2016 roku.
ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają zakładom energetycznym, klientom przemysłowym oraz sektora transportu i infrastruktury zwiększać swoją wydajność, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.