ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, zaprezentował nowoczesne rozwiązania dla domów mieszkalnych i budynków komercyjnych, na swoim 1400-metrowym stoisku podczas imprezy Light&Building 2016 we Frankfurcie. Firma po raz kolejny udowodniła, że wspiera swoich klientów w zakresie poprawy efektywności energetycznej, niezawodności i wydajności użytkowania budynków.
_508.jpg)
W całej gamie interaktywnych i eksperymentalnych wystaw, ABB zaprezentowała możliwości systemów swoich marek: ABB, Busch-Jaeger, Kaufel oraz Striebel&John. Wśród najważniejszych rozwiązań, po raz pierwszy pokazanych we Frankfurcie znalazły się: nowy bezprzewodowy system automatyki domowej ABB-free@home, udoskonalenia rozwiązań automatyki budynków w technologii KNX, najnowsze oprogramowanie do projektowania budynków e-Design, oraz rozszerzony system monitorowania zużycia energii CMS-700, który jest w stanie analizować dane aż z 96 czujników.
Rozwiązania ABB zaprezentowane podczas targów Light&Building:
- Bezprzewodowy system ABB-free@home - kolejna generacja rozwiązania dla inteligentnych domów posiada bezprzewodową łączność i może zostać wykorzystana jako samodzielny system, modernizacja lub uzupełnienie istniejącego systemu przewodowego. System kontroluje do 60 funkcji. Jest ławy w instalacji, a dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika, także w użytkowaniu. Produkt będzie dostępny w Europie jesienią tego roku.
- Nowy wachlarz urządzeń ABB i-bus KNX IP - urządzenia składające się z interfejsu oraz routera IP mogą być użyte we wszystkich zastosowaniach, w których interfejs KNX łączy się z siecią IP.
- Nowy ABB i-bus KNX Logic Controller ABA / S 1.2.1 - elastyczny kontroler umożliwiający łatwe zarządzanie zaawansowanymi wymaganiami systemów w budynkach, wyposażony w najnowszą, energooszczędną technologię mikrosterowników i funkcję symulacji.
- Nowa aplikacja Busch-ControlTouch KNX - najłatwiejszy i bardzo intuicyjny sposób kontroli systemu KNX przy pomocy urządzenia mobilnego.
- Nowy system monitorowania zużycia energii CMS-700, który rozszerza system monitorowania obwodów ABB o nowe czujniki stanu otwartego, które pozwalają na pomiar danych z maksymalnie 96 czujników przez protokoły LAN TCP, IP lub Modbus RTU.
- Nowy czujnik CO2 w otoczeniu - pozwalający na pomiar jakości powietrza i wilgotności oraz regulację wpuszczanego świeżego powietrza.
- CogniPoint od PointGrab - demonstracja rozwiązania wykorzystującego zaawansowane czujniki służące do rozpoznawania użytkowników i śledzenia ruchu w obrębie inteligentnego domu i budynku. ABB Technology Ventures ogłosiło inwestycję w firmę PointGrab w grudniu 2015 roku.
- e-Design, nowy pakiet oprogramowania firmy ABB dla inżynierów - nowe narzędzie zostało opracowane w celu zaspokojenia potrzeb osób zajmujących się elektrycznością zawodowo. e-Design umożliwia wydajniejsze projektowanie systemów elektrycznych.
ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają zakładom energetycznym, klientom przemysłowym oraz sektora transportu i infrastruktury zwiększać swoją wydajność, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.