ABB dostarczy kompletny, zintegrowany system elektryczny i automatyki dla Mo.S.E. (włoski akronim oznaczający eksperymentalny moduł elektromechaniczny) - systemu zapór przeciwpowodziowych, który ma blokować przypływy oraz fale sztormowe, jakie każdego roku wdzierają się do Laguny Weneckiej przez trzy przesmyki i regularnie podtapiają zabytkowe centrum Wenecji. ABB otrzymała zamówienie na dostawę automatyki w 2015 roku, a zamówienie na dostawę części elektrycznej na początku 2016 roku. Łączna wartość tych zamówień wynosi ponad 38 mln USD.

W tym innowacyjnym rozwiązaniu ABB wykorzysta koncepcję "Internetu rzeczy, usług i ludzi" do zarządzania sygnałami danych z ponad 50 tys. urządzeń i koordynowania pracy całego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. System ten składa się z barier przeciwpowodziowych, śluz i falochronów osłaniających lagunę przed podnoszeniem się poziomu morza, zimowymi sztormami oraz wiosennymi pływami.
Mo.S.E. jest systemem składającym się z 78 zapór przeciwpowodziowych osadzonych w morskim dnie w trzech przesmykach Laguny Weneckiej. Są to wypełnione wodą stalowe skrzynie o wymiarach od 18,5 x 20 x 3,6 m do 29,5 x 20 x 4,5 m, które można podnieść za pomocą sprężonego powietrza w ciągu zaledwie 30 minut, tworząc w krótkim czasie barierę zdolną do powstrzymania napływu wody o poziomie nawet trzech metrów powyżej normy.
Wiodąca na rynku platforma automatyki Symphony Plus firmy ABB będzie sterować podnoszeniem i opuszczaniem zapór według wprowadzonych wcześniej parametrów za każdym razem, gdy masy wody będą zbliżać się do laguny lub z niej wypływać. Ponadto ABB dostarczy zintegrowane rozwiązanie w zakresie automatyki elektrycznej, umożliwiające operatorom zdalne sterowanie siecią, zapewniając stabilną i niezawodną dostawę energii elektrycznej do całego systemu zapór. W ramach pozyskanego ostatnio zamówienia ABB dostarczy rozdzielnice średniego i niskiego napięcia oraz transformatory rozdzielcze, które będą zarządzane za pomocą specjalnej platformy.
- Płynna integracja energetyki i automatyki jest kluczowym elementem strategii ABB Next Level, której celem jest zapewnienie naszym klientom bezpiecznej, niezawodnej i wydajnej eksploatacji - powiedział Peter Terwiesch, prezydent Dywizji Automatyki Procesowej ABB.