Nowy raport zrównoważonego rozwoju podkreśla tworzenie wartości

ABB opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015 podkreślający, jak różne aspekty zrównoważonego rozwoju wspierają biznes i pomagają stawić czoła największym wyzwaniom naszych czasów.

Zatytułowany "Tworzenie wartości przez współpracę", raport pokazuje, jak różne czynniki zrównoważonego rozwoju są osadzone w łańcuchu wartości ABB - od badań i rozwoju, poprzez pozyskiwanie materiałów i wytwarzanie, aż po recykling na koniec życia produktu i zarządzanie odpadami. Wyniki badania przedstawione są w rozdziałach dotyczących innowacji i biznesu, wpływu na środowisko naturalne, i tego jak ABB wpływa na otaczający świat.

We wstępie do raportu, prezes Grupy ABB Ulrich Spiesshofer podkreśla, jak produkty, systemy i rozwiązania ABB wspierają wielostronne wysiłki w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, by osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ogłoszone w 2015 roku przez ONZ.

- Podczas Konferencji Klimatycznej w Paryżu powiedziałem, że istnieją potwierdzone technologie i rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej i umożliwić rozwój energetyki odnawialnej, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu emisji gazów cieplarnianych. By wesprzeć te wysiłki, wciąż potrzebujemy jeszcze silniejszej i spójnej polityki oraz ram regulacyjnych.
- Wielki wkład ABB w redukcję emisji gazów cieplarnianych był i będzie nadal możliwy dzięki naszym efektywnym energetycznie i wspierającym energetykę odnawialną produktom, systemom i usługom, które pozwalają naszym klientom działać wydajniej, jednocześnie ograniczając negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Dziewięć celów Grupy ABB
Raport śledzi postępy w realizacji dziewięciu celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez Grupę ABB na lata 2014-2020. Wśród nich znajduje się zwiększenie obrotów z portfolio z obszaru efektywności energetycznej, jak również zmniejszenie intensywności wykorzystania energii przez ABB w jej własnej działalności.

Inne cele obejmują wysiłki zmierzające do zapewnienia odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, wydajności zasobów, spójności i bezpieczeństwa, jak również roli ABB jako odpowiedzialnego pracodawcy i części społeczności, w których firma działa. Wszystkie te kwestie mają bezpośredni lub pośredni wpływ na sukces biznesowy ABB i bieżącą pracę prowadzącą do osiągnięcia celów zdefiniowanych na rok 2020.

Grupa ustala i aktualizuje cele oraz ich kluczowe wskaźniki wykonalności. Te cele cząstkowe są sposobem na realizację celu nadrzędnego ABB, żeby do roku 2020 i w latach kolejnych firma była postrzegana jako mająca wiodący wkład w kształtowanie bardziej zrównoważonego świata, dzięki swojej unikalnej ofercie biznesowej i zrównoważonym biznesowym praktykom.

Kluczowe dane
Raport zawiera szeroki zakres statystyk prezentujących wyniki działalności firmy. Niektóre z danych za rok 2015 to:

  • 50 proc. obrotów ABB generowanych jest przez portfolio produktów efektywnych energetycznie lub wspierających energetykę odnawialną,
  • o 9 proc. ABB zredukowała własną emisję gazów cieplarnianych,
  • ABB zaoszczędziła 5,2 miliona metrów sześciennych wody dzięki jej ponownemu użyciu i recyklingowi,
  • w ABB przeprowadzonych zostało 195 projektów z obszaru oszczędzania energii i 90 ograniczających produkcję odpadów lub prowadzących do ich recyklingu,
  • ABB była zaangażowana w około 700 projektów społecznych i charytatywnych na świecie, przeznaczając na nie około 9,5 MUSD i angażując 4 800 osobodni na prace w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport koncentruje się również na wysiłkach zmierzających do poprawy kultury i wyników Grupy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz celów, które zostały zdefiniowane na najbliższe lata, podczas gdy ogólnym dążeniem firmy jest: "zero wypadków". Niestety jednocześnie, w 2015 roku śmierć poniosło 2 pracowników kontraktowych pracujących na rzecz ABB.

Pomimo wciąż pojawiających się wypadków, w roku 2015 miała miejsce poprawa w większości obszarów związanych z bezpieczeństwem pracy. Liczba wypadków ciężkich spadała o 36 proc. w porównaniu do 2014 roku, a całkowity wskaźnik częstotliwości wypadków spadł o 10 proc., natomiast wskaźnik częstotliwości wypadków ze zwolnieniem lekarskim z 4,34 na 200 000 godzin pracy do 3,55 w roku 2015.

Wkład udziałowców
Przez ostatnich 5 lat ABB angażowała w konsultacje zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych udziałowców, by zrozumieć ich oczekiwania w kwestii zrównoważonej działalności firmy, tego na czym powinna koncertować się strategia ABB i cele nastawione na poprawę wyników. Informacja, którą udało się pozyskać pokazała trafność 9 zdefiniowanych dla ABB celów. W roku 2015, firma powzięła jeszcze jeden krok i stworzyła panel dla zewnętrznych udziałowców, do oceny podejścia do zrównoważonego rozwoju i sposobu jego realizacji. Komentarze, które się tam pojawiły są opublikowane w raporcie. Tak jak w latach poprzednich, raport został sprawdzony, a wybrane dane zagwarantowane przez podmioty zewnętrzne, DNV GL, a ich oświadczenia opublikowane.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp