ABB dostarczy ponad 250 robotów firmie Valmet Automotive produkującej nadwozia do SUV-a Mercedes-Benz GLC w fabryce w Uusikaupunki w Finlandii. Produkcja SUV-a GLC rozpocznie się na początku 2017 roku.
.jpg)
Jest to największy kontrakt na roboty przemysłowe w historii Finlandii. Łączna liczba robotów ABB używanych przez Valmet Automotive podwoi się i wyniesie ponad 500. Niedawno zapowiedziana nowa linia produkcyjna jest projektem typu greenfield, który składa się z linii głównych i komórek montażu podzespołów. Dodatkowe roboty zwiększą elastyczność produkcji fińskiego dostawcy przemysłu motoryzacyjnego, przyczyniając się do zwiększenia wydajności i skrócenia czasu realizacji zamówień.
"Elastyczne i inteligentne technologie produkcyjne ABB pomogą firmie Valmet Automotive obniżyć koszty inwestycyjne, zwiększyć produktywność i szybko reagować na potrzeby rynku", powiedział Pekka Tiitinen, szef Dywizji Automatyzacji Produkcji i Napędów w ABB. "Poprawa produktywności przemysłowej jest jednym z głównych czynników wzrostu w strategii Next Level firmy ABB."
Rozwiązania biznesu robotyki ABB gwarantują klientom takim jak Valmet Automotive najwyższą wydajność procesów produkcyjnych, co pozwala budować samochody z dużo bardziej precyzyjnymi spawami i większą dokładnością inżynierską. Zamówienie obejmuje roboty z linii IRB 6700, wprowadzone na rynek w 2013 roku, które są silniejsze i o 15 proc. bardziej efektywne energetycznie niż poprzednie modele. Linia IRB 8700, z największym robotem firmy ABB, oferowanym od listopada ubiegłego roku, mającym zasięg 3,5 metra oraz udźwig do 800 kg, również stanowi część zamówienia.
ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają zakładom energetycznym, klientom przemysłowym oraz sektora transportu i infrastruktury zwiększać swoją wydajność, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko naturalne. Grupa ABB zatrudnia około 135 000 pracowników w blisko 100 krajach świata.
.jpg)
ABB to wiodący dostawca robotów przemysłowych. Dostarcza również oprogramowanie dla robotów, urządzenia peryferyjne, modułowe komórki produkcyjne i serwis dla takich dziedzin jak spawalnictwo, przeładunek, linie montażowe, malowanie i wykończenie, pakowanie, paletyzacja i utrzymanie maszyn. Do głównych rynków na których działa biznes robotyki ABB należą: samochodowy, wytwórstwo metali i plastików, odlewnictwo, elektronika, maszynowy, farmaceutyczny i spożywczy. Silne zorientowanie na rozwiązania pomaga wytwórcom poprawić produktywność, jakość produktu i bezpieczeństwo pracowników. Do tej pory ABB zainstalowała ponad 250 000 robotów na całym świecie.