Długie kolejki osób czekających na wjazd na najwyższą górę w Niemczech to już prawdopodobnie przeszłość. I nie jest to jedyne osiągnięcie nowego systemu kolei linowej napędzanej przez urządzenia ABB, która została dzisiaj oddana do użytku, a która może przewieźć do 580 pasażerów na godzinę na szczyt najwyższej góry w Niemczech w Bawarskich Alpach.
Ta kolejka linowa z podwieszanymi gondolami kabinowymi jest rekordowa pod trzema względami: jej stalowa wieża o wysokości 127 metrów jest najwyższą na świecie; największa jest również różnica poziomów, która wynosi 1950 metrów, a trasa od podstawy góry do szczytu wynosząca 3213 metrów wyznaczyła rekord długości.
Nowy system zastąpił istniejącą od 50 lat kolejkę linową Eibsee. Będzie mógł przewozić blisko trzy razy więcej pasażerów na godzinę, co pomoże skrócić oczekiwanie na wjazd.
Operator Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG uruchomił tę bijącą rekordy kolejkę linową dzięki całej gamie innowacyjnych technologii dostarczonych przez ABB, która ma duże doświadczenie w rozwiązywaniu transportowych wyzwań w Alpach.
- Większość kolejek linowych oraz wyciągów krzesełkowych w Szwajcarii jest napędzanych przez silniki i napędy produkcji ABB - mówi Hans-Georg Krabbe, przewodniczący rady nadzorczej ABB w Niemczech. - Mamy wyjątkową satysfakcję, że bierzemy udział w tak niezwykłym projekcie również tu, w Niemczech.
Dwusilnikowa konstrukcja o dużej mocy
Oczekiwania operatora kolejki jeśli chodzi o prostotę obsługi oraz poziom dostępności, były dużym wyzwaniem, zwłaszcza, że system ma pracować 365 dni w roku bez względu na wiatr i pogodę. W takim otoczeniu bezpieczny i wygodny transport odbywający się na dużej wysokości zależy od perfekcyjnego współgrania silników, napędów i innych mechanizmów.
Przemieszczanie gondoli na tak dużą odległość przy nachyleniu do 104% (około 46 stopni) i prędkości 10,6 m/s wymaga znacznej mocy, którą dostarczają dwa trójfazowe silniki prądu zmiennego 800 kW produkcji ABB, umieszczone w dolnej stacji kolejki.
Alpejskie dziedzictwo ABB
Realizując projekty od końca XIX wieku, ABB zdobyło solidną reputację dostawcy bezpiecznych, niezawodnych i efektywnych energetycznie systemów transportowych dla regionu alpejskiego.
W przypadku słynnej 9-kilometrowej kolei zębatej Jungfrau, która została uruchomiona w 1912 roku, ABB była odpowiedzialna za jej elektryfikację, dzięki czemu połączenie mogło zostać w ogóle uruchomione. Dzisiaj technologie ABB nadal są odpowiedzialne za to, aby Jungfrau Railway przewoziło bezpiecznie ponad 1 mln pasażerów rocznie, nawet podczas ciężkich opadów śniegu, do najwyżej położonej w Europie stacji kolejowej Jungfraujoch (3454 m n.p.m.).
W ostatnim czasie oddano do eksploatacji najbardziej stromą na świecie kolejkę linowo-szynową w Stoos w szwajcarskich Alpach o długości 1,7 km. Jej dwa wagony o pojemności 136 pasażerów napędzane są wysokosprawnymi silnikami elektrycznymi zaprojektowanymi i wyprodukowanymi przez ABB, która dostarczyła też inne kluczowe podzespoły systemu.
- Obecnie w znacznym stopniu koncentrujemy się na poprawie efektywności energetycznej - mówi Ueli Spinner, dyrektor ds. sprzedaży, kluczowych klientów i serwisu ABB w Szwajcarii. - Jednak również tam, gdzie w grę wchodzi wsparcie, obsługa i konserwacja oraz serwis, stajemy się preferowanym dostawcą dla operatorów kolei linowych.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest technologicznym liderem w produktach elektryfikacji, robotyce i systemach napędowych, automatyce przemysłowej i sieciach energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu odgrywając kluczową rolę w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej. Grupa ABB zatrudnia około 136 000 pracowników w ponad 100 krajach świata. www.abb.pl