Automatyczna kontrola temperatury i regulacja poziomu oświetlenia, odzyskiwanie ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i czujniki ruchu – to tylko część rozwiązań zainstalowanych w szkole podstawowej w Żukowie (woj. zachodniopomorskie) przez firmę INLOGIC. Całą technologię oraz platformę do zarządzania systemem dostarcza firma ABB.

Ten innowacyjny projekt, wykorzystujący energooszczędne i inteligentne rozwiązania, plasuje szkołę w czołówce najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w Polsce. Korzyści odczują przede wszystkim uczniowie, którzy już w nowym roku szkolnym będą spędzać czas w warunkach idealnie przystosowanych do nauki.
W ramach projektu realizowanego przez firmę INLOGIC w budynku szkolnym zainstalowano całą gamę rozwiązań automatyki budynkowej, która pozwoli w efektywny oraz łatwy sposób kontrolować poziom oświetlenia i klimatyzacji, a także wentylację z możliwością odzyskiwania ciepła. Wszystkie rozwiązania opierają się na produktach ABB, którymi steruje system automatyki ABB i-bus® KNX.
- W Polsce wciąż za mało obiektów publicznych wykorzystuje zaawansowane możliwości automatyki budynkowej. Ta szkoła jest wyjątkowa, ponieważ została wyposażona w otwarty międzynarodowy standard KNX, cieszący się uznaniem na całym świecie. Inteligentny system, którego zaletą jest prostota i bezawaryjność, będzie pracował według określonego harmonogramu szkoły. Dostęp do zarządzania całością systemu będzie miał dyrektor szkoły, aczkolwiek codzienne funkcje nie będą potrzebować dodatkowego sterowania - mówi Tomasz Wieczorek, prezes spółki INLOGIC.
Każde z pomieszczeń w szkole podstawowej w Żukowie zostało wyposażone w automatyczny system sterowania klimatem, co pozwoli przygotować optymalne warunki do zajęć na podstawie planu lekcyjnego. W salach ustawiono trzy tryby temperatury: komfort, wakacyjny i przeciwzamrożeniowy. Tryby będą uruchamiać się w zależności od planowanych zajęć i warunków atmosferycznych. Gdy w jednym miejscu okna lub drzwi zostaną otwarte, ogrzewanie wyłączy się lub zmniejszy dostawę ciepła z centralnego systemu ogrzewania. W czasie ferii zimowych i przerw świątecznych, gdy nie będzie w szkole uczniów przez dłuższy czas, instalacja grzewcza automatycznie obniży poziom temperatury.
- Placówki edukacyjne są doskonałym miejscem dla zastosowania rozwiązań inteligentnej automatyki budynkowej. Ustawienie optymalnej temperatury i oświetlenia pomoże uczniom się skupić i efektywnie pracować. To także idealne rozwiązanie ze względu na możliwość dostosowania wszelkich parametrów do planu lekcyjnego - tłumaczy Łukasz Będziński z Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji ABB w Polsce.
- We wszystkich pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych zamontowano czujniki obecności, które włączają odpowiednie oświetlenie po wykryciu ruchu w budynku. Mają być niezawodnym drogowskazem w ciemności. Ponadto wszystkie czujki obecności wyposażono w termostat, dzięki któremu możliwy jest pomiar temperatury i jej automatyczna korekcja - dodaje Tomasz Wieczorek.
System KNX kontroluje także lampy w hali sportowej, a oświetlenie zewnętrznego terenu szkoły i elewacji sterowane jest przez zegar astronomiczny. Zegar pobiera informacje o porze wschodu i zachodu słońca, łączy się przez system KNX i w ten sposób "obsługuje" oświetlenie. Automatycznie sterowana jest również wentylacja w budynku, temperatura podgrzewania wody, a także stan klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych. Natomiast ruchome żaluzje fasadowe dostosowują się do warunków oświetleniowych na zewnątrz. Dzięki nim budynek chroniony jest przed nadmiernym nasłonecznieniem, a poziom hałasu dobiegający z zewnątrz zmniejsza się.

Na dachu szkoły zainstalowano także ogniwa fotowoltaiczne generujące dodatkową energię elektryczną, której przepływ kontrolują inwertery ABB. Dzięki przetwarzaniu światła słonecznego w energię elektryczną, szkoła będzie mogła produkować elektryczność na własne potrzeby.

- Ta realizacja doskonale pokazuje możliwości tworzenia z produktów ABB zintegrowanych systemów automatyki budynkowej, czyniąc obiekt inteligentnym i energooszczędnym. Wierzymy, że szkoła w Żukowie przetrze szlak innym placówkom edukacyjnym w kraju, demonstrując, że innowacyjne i nowoczesne rozwiązania służą przede wszystkim samym uczniom - podsumowuje Łukasz Będziński.
Rozpoczęty w grudniu 2016 roku projekt zakończył się z końcem sierpnia tego roku. Oznacza to, że w nowym roku szkolnym uczniowie oraz kadra nauczycielska mogą korzystać ze wszystkich zastosowanych rozwiązań.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest liderem w technologiach dla energetyki, robotyki i systemów napędowych, automatyki przemysłowej i sieci energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu odgrywając kluczową rolę w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej. Grupa ABB zatrudnia około 132 000 pracowników w ponad 100 krajach świata www.abb.pl
INLOGIC jest firmą wywodzącą się ze Szczecina, działającą w Polsce oraz w Szwecji. W branży elektrycznej funkcjonuje już od ponad 20 lat. INLOGIC zajmuje się projektowaniem i instalowaniem inteligentnych systemów budynkowych opartych na światowym standardzie KNX. System automatyki budynkowej proponowany przez INLOGIC jest coraz częściej stosowany w nowo powstających budynkach mieszkalnych oraz biurowych.