ABB dostarczyła nowoczesne rozwiązania zasilające i dystrybuujące energię elektryczną na potrzeby instalacji budowanych w ramach Projektu EFRA – najważniejszej inwestycji Grupy LOTOS w ostatnich latach.

Realizowany w gdańskiej rafinerii Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja) umożliwi tzw. pogłębiony przerób ropy naftowej, dzięki któremu zwiększy się ilość i jakość produktów uzyskiwanych z baryłki ropy (np. uda się wyeliminować z procesu przerobu ropy ciężki olej opałowy, którego sprzedaż jest nieopłacalna). W efekcie z każdej tony niskomarżowej pozostałości powstanie ok. 700 kg paliw i 300 kg koksu. Skomplikowany proces technologiczny wymaga budowy szeregu zaawansowanych technicznie instalacji - m.in. opóźnionego koksowania (DCU), produkcji wodoru (HGU), mycia LPG (LPGTU), logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) - które łącznie zużywać będą duże ilości energii elektrycznej. Do ich zasilania z systemu energetycznego rafinerii niezbędna była rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej.
ABB w ramach umowy z Grupą Lotos zmodernizowała wybudowaną w 2009 roku stację elektroenergetyczną 110kV, wyposażoną w rozdzielnicę typu GIS. Zakres prac niezbędnych do zapewnienia niezawodnego zasilania nowo budowanych obiektów obejmował dostawę nowych elementów i urządzeń do rozbudowy rozdzielnicy GIS, jej uruchomienie i testy pomontażowe. Modernizacja musiała przebiegać bez żadnych zakłóceń dla pracy rafinerii, co oznaczało prowadzenie pracy na czynnej i eksploatowanej stacji elektroenergetycznej, bez możliwości jej wyłączenia z ruchu choćby na kilka godzin.
Poza modernizacją stacji 110kV, ABB jako podwykonawca Elektromontażu Gdańsk dostarczyła i uruchomiła modułowe rozdzielnice średniego napięcia Unigear ZS1 wyposażone w wyłączniki i zabezpieczenia również swojej produkcji.
- Rozdzielnice Unigear ZS1 będą odpowiadały za zasilanie i dystrybucję energii do powstającego kompleksu instalacji w ramach Projektu EFRA - mówi Krzysztof Rakowski, odpowiedzialny za realizację projektów w biznesie stacji elektroenergetycznych ABB w Polsce. - Budując nowe instalacje klient postawił na sprawdzone i niezawodne rozwiązania ABB.
Rozbudowa rafinerii w ramach Projektu EFRA jest dopełnieniem inwestycyjnego Programu 10+ Grupy LOTOS, w którym również uczestniczyła firma ABB. W 2009 roku spółka była generalnym wykonawcą nowego systemu zasilania i wybudowała trzy rozdzielnie, które pozwoliły na przyłączenie do rafinerii dodatkowych 40 MW mocy. Dzięki temu możliwy stał się proces zwiększenia zdolności przerobu ropy naftowej z 6 do 10,5 mln ton rocznie. Na potrzeby systemu ABB dostarczyła m.in. rozdzielnicę GIS, jedną z największych rozdzielni tego typu zainstalowanych w Polsce.
Ukończenie Projektu EFRA i uruchomienie wszystkich obiektów zaplanowano na 2018 rok.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest liderem w technologiach dla energetyki, robotyki i systemów napędowych, automatyki przemysłowej i sieci energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu odgrywając kluczową rolę w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej. Grupa ABB zatrudnia około 132 000 pracowników w ponad 100 krajach świata. www.abb.pl