Dzięki nowej powierzchni demonstracyjnej oraz zapleczu szkoleniowemu i testowemu, centrum rozwinie swoje kompetencje w zakresie zrobotyzowanych aplikacji pakowania, sortowania i paletyzacji. Jednocześnie europejscy klienci będą mogli poznać w interaktywnej formule rozwiązania ABB, które zwiększają wydajność produkcji i poprawiają konkurencyjność.
ABB zainaugurowała dziś nowe Regionalne Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych, które mieści się w siedzibie spółki w Warszawie. To jedno z pięciu tego typu centrów ABB na świecie, tworzących innowacyjne, dostosowane do potrzeb europejskich klientów rozwiązania, które pozwalają podnosić poziom produktywności i precyzji wytwarzania.
Od momentu rozpoczęcia swojej działalności centrum nieustannie się rozwija, zwiększając swoje kompetencje w zakresie projektowania, mechaniki i rozwijania aplikacji zrobotyzowanych, aby skuteczniej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na roboty przemysłowe w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). W 2016 roku region CEE był najszybciej rozwijającym się rynkiem robotyki na świecie - Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR) odnotowała w tym regionie wzrost na poziomie 26 proc. Okazało się, że wiele spośród zindywidualizowanych rozwiązań, stworzonych w Regionalnym Centrum Aplikacji Zrobotyzowanych, jest tak skutecznych i uniwersalnych, że włączono je do globalnego portfolio ABB.
ABB jest jednym z wiodących dostawców robotów przemysłowych, oprogramowania, urządzeń oraz gotowych rozwiązań aplikacyjnych z zakresu robotyki w Polsce. W dzisiejszej inauguracji nowego centrum udział wzięły ambasady Szwecji i Szwajcarii, przedstawiciele uczelni wyższych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także klienci i partnerzy.
- Tendencja zwyżkowa w produkcji mniejszych partii bardziej zróżnicowanych produktów i opakowań oraz coraz większy nacisk na kwestię bezpieczeństwa oznacza dla wielu europejskich producentów konieczność stosowania coraz bardziej złożonych rozwiązań automatyki. Nasi klienci są zainteresowani rozszerzaniem tych rozwiązań z zakresu automatyki, które umożliwiają im rozwój sprawności i wpływają na zwiększenie elastyczności, a jednocześnie gwarantują odpowiedni poziom konkurencyjności na globalnych rynkach - powiedział Sami Atiya, dyrektor Dywizji Robotyki i Systemów Napędowych ABB. - Polska jest jednym z najważniejszych w Europie krajowych i eksportowych rynków spożywczych. Nasze centrum aplikacji w Warszawie tworzy dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i higienę wytwarzania produktów spożywczych, zwiększając wydajność i skracając proces wprowadzania na rynek nowych produktów.
W ramach centrum stworzono nową salę demonstracyjną, w której odwiedzający mogą na własne oczy przekonać się, jak działają najnowocześniejsze technologie ABB. Wśród nich jest RacerPack - gotowe do instalacji, bardzo szybkie rozwiązanie do pakowania, stworzone przez inżynierów w warszawskiej jednostce - oraz YuMi, czyli dwuramienny robot współpracujący produkcji ABB, przystosowany do pracy z ludźmi bez konieczności instalowania klatek zabezpieczających. Centrum prezentuje również platformę ABB Ability™, która umożliwia klientom wykorzystywanie wszystkich możliwości, jakie daje cyfryzacja przemysłu.

W nowych przestrzeniach szkoleniowych klienci będą mogli rozwijać umiejętności programowania i obsługi zaawansowanych zrobotyzowanych rozwiązań. Z kolei w zapleczu testowym przeprowadzane będą symulacje rzeczywistych warunków produkcyjnych, tak aby klienci mogli wykonywać próby z robotami zanim zostaną one zainstalowane w miejscu przeznaczenia.
- Rozwiązania z zakresu robotyki odgrywają decydującą rolę w branży wytwórczej. Dzięki nowemu centrum będziemy mieć większy wpływ na zwiększanie wydajności produkcyjnej naszych klientów. Będziemy też pomagać im sprostać wysokim wymaganiom jakościowym i osiągać większą konkurencyjność - mówi Paweł Łojszczyk, dyrektor zarządzający ABB w Polsce.
ABB działa w Polsce od ponad 25 lat. Firma zatrudnia w kraju ponad 5000 osób w 11 fabrykach i 25 oddziałach, obsługując klientów w obszarach elektryfikacji, energetyki i automatyki, w tym robotyki. W Polsce znajduje się jedno z siedmiu Korporacyjnych Centrów Badawczych ABB, a także Globalne Centrum Usług Wspólnych - organizacja świadcząca usługi dla jednostek biznesowych ABB na całym świecie.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest technologicznym liderem w produktach elektryfikacji, robotyce i systemach napędowych, automatyce przemysłowej i sieciach energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu odgrywając kluczową rolę w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej. Jako sponsor tytularny i technologiczny partner Formuły E, w której startują wyłącznie sportowe samochody elektryczne, ABB przesuwa granice elektromobilności, wpływając na zrównoważoną przyszłość. Grupa ABB zatrudnia około 136 000 pracowników w ponad 100 krajach świata.