Dzięki systemowi ABB Welcome, składające się z 9 budynków wielorodzinnych warszawskie osiedle już na poziomie deweloperskim zaplanowane zostało z myślą o inteligentnych rozwiązaniach dla domu. To największa jak dotąd w Polsce instalacja tego systemu, umożliwiająca zastosowanie kolejnych rozwiązań smart home, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, komfortu i wygody mieszkańców.
- Nasze rozwiązanie zapewnia stabilną pracę setek stacji wewnętrznych, rozsianych po wielu budynkach i oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów. Co bardziej istotne z perspektywy lokatora, umożliwia opcję zastosowania indywidualnie, w każdym lokalu, bramki IP, dzięki której użytkownik będzie mógł odebrać połączenie na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet) w dowolnym miejscu na świecie - mówi Jarosław Grabowski, Product Marketing Manager, ABB.
W ramach zamówienia, ABB dostarczy na osiedle na warszawskim Mokotowie kompletny system domofonowy: tj. 525 domofonów wewnętrznych ze standardowymi słuchawkami audio, 14 wyposażonych w kamery domofonów zewnętrznych ulokowanych w 9 budynkach osiedla, a także 1 konsolę portierską. ABB Welcome jest systemem umożliwiającym zintegrowanie go z dalszymi rozwiązaniami typu smart home. Zapewnia on m.in. standard "video ready", pozwalający użytkownikom na prostą zamianę słuchawki audio na panel wideo, w przypadku chęci korzystania z takiej funkcjonalności. Rozszerzone funkcje ABB Welcome pozwalają też na połączenie się za pośrednictwem domofonu z sąsiadem z tej samej klatki, jak również przekierowanie do niego połączeń przychodzących podczas naszej nieobecności.
Oprócz możliwości odbierania połączeń domofonowych za pomocą smartfona z każdego miejsca na świecie, gdzie istnieje połączenie z internetem, funkcja ta umożliwia stały, zdalny podgląd otoczenia oraz opcję robienia zdjęć. W sytuacji, gdy użytkownik nie może odebrać połączenia przez swoje urządzenie mobilne, stacja wykonuje trzy fotografie osobie dzwoniącej domofonem do mieszkania i przesyła je na e-mail użytkownika. Możliwe jest również ustawienie przekierowania połączeń domofonowych do konsoli portierskiej, np. na czas wakacyjnego wyjazdu. Dzięki temu mieszkanie jest bezpieczniejsze. Domofony wewnętrze umożliwiają również dodatkową konfigurację i integrację z konsolami portierskimi. Przykładowo, wciśnięcie wybranego, odpowiedniego przycisku będzie sygnałem dla portiera, że w mieszkaniu potrzebna jest pomoc.
ABB Welcome to jedno z narzędzi, które ułatwia wdrażanie kolejnych rozwiązań typu smart home. Przy wymianie domofonu słuchawkowego na siedmiocalową stację wideo, ABB Welcome będzie mógł być podłączony do systemu ABB-free@home, a domofon będzie wspólnym panelem sterowania dla systemów. Rynek inteligentnego budownictwa dynamicznie się rozwija i wg. prognoz firmy badawczej Ovum do 2021 roku na świecie zostanie sprzedanych 192 mln sztuk urządzeń dla inteligentnych domów.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest technologicznym liderem w produktach elektryfikacji, robotyce i systemach napędowych, automatyce przemysłowej i sieciach energetycznych, obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 130-letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu odgrywając kluczową rolę w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej. Jako sponsor tytularny i technologiczny partner Formuły E, w której startują wyłącznie sportowe samochody elektryczne, ABB przesuwa granice elektromobilności, wpływając na zrównoważoną przyszłość. Grupa ABB zatrudnia około 136 000 pracowników w ponad 100 krajach świata. www.abb.pl