Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że roboty potrafią zapakować do 400 produktów na minutę i że każdy, niekoniecznie programista, może sam zaprogramować robota. Stąd Dni Otwarte Robotyki w Aleksandrowie Łódzkim – inicjatywa ABB, mająca przybliżyć zainteresowanym firmom tematykę robotyzacji.

"Celem spotkania jest pokazanie wszystkim zainteresowanym, że niektóre procesy technologiczne można wykonać niekoniecznie za pomocą rąk ludzkich lub sztywnej automatyki, ale również przy pomocy robota. Chcemy udowodnić, że robotyka nie jest trudna i egzotyczna, a przynosi bardzo wiele korzyści ekonomicznych i jakościowych dla użytkowników” – powiedział Łukasz Drewnowski, kierownik marketingu i sprzedaży w Lokalnej Jednostce Biznesu Robotyka ABB.
W tym roku Dni Otwarte trwały dwa dni. Spotkania zostały poświęcone zrobotyzowanym aplikacjom przeznaczonym do wsparcia procesów pakowania, paletyzowania i sortowania produktów.
„Temat robotyki w branży logistycznej jest dla nas nowy, ale jesteśmy zainteresowani wszystkimi nowymi technologiami” – powiedzial Marcin Cybulski, kierownik magazynu w firmie Raben. „Widzimy duży potencjał w robotyzacji, między innymi poprzez optymalizację czasu procesów pakowania, zmniejszenie liczby błędów i absencji, powtarzalność czy choćby dyspozycyjność”.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z całym procesem robotyzacji, począwszy od koncepcji i projektu poprzez zakup robota, programowanie, instalację i serwis. Wszystkie te usługi są w całości świadczone przez ABB w Polsce, która jako jedyna firma na polskim rynku posiada w tym zakresie własny dział inżynieringu, a która w ramach Grupy ABB tworzy centrum kompetencji w dziedzinie zrobotyzowanego pakowania i paletyzacji. Na miejscu zatrudnieni są specjaliści z zakresu robotyki: inżynierowie, konstruktorzy i programiści, którzy na podstawie zebranych od klienta informacji mogą przygotować dedykowany projekt, pozwalający w pełni wykorzystać możliwości oferowanych robotów.
Część teoretyczną spotkania, w której omawiano korzyści, jakie daje robotyka w poszczególnych branżach, uzupełniono praktyką – zaprezentowano roboty ABB w trakcie pracy: czteroosiowego IRB 460, mogącego wykonać do 2190 cykli na godzinę, a wykorzystywanego do paletyzacji, oraz robota o kinematyce Delta – FlexPicker IRB 360, który służy głównie do przenoszenia i sortowania produktów w przemyśle F&B oraz farmaceutycznym.
Przeprowadzono również symulację procesów paletyzacji w oprogramowaniu RobotStudio, za pomocą których można symulować te procesy w wersji off line. Inżynierowie ABB zaprezentowali także pełne pakiety funkcjonalne, takie jak RacerPack, czyli kompletne maszyny zbudowane na podstawie robotów ABB IRB360 FlexPicker, służące do przenoszenia i pakowania około 400 produktów do kartonów na minutę, czy też PalletPack, czyli maszyny służące do paletyzacji kartonów podawanych za pomocą przenośników wejściowych i pobieranych przez robota, a także układania kartonów na palety warstwami.
ABB jako jedyna firma na rynku może zaproponować swoim klientom gotowe rozwiązania pod klucz w obszarze robotyki. W sumie już od kilkunastu lat ABB oferuje usługi w tym obszarze na rynku polskim. Firma dostarczyła roboty do wielu przedsiębiorstw z sektorów m.in. Automotive, F&B, meblarskiego i chemicznego.
„Jako jedyny dostawca na rynku polskim oferujemy naszym klientom możliwość zdalnego serwisu robota, dzięki któremu w każdej chwili możemy się połączyć z urządzeniem, sprawdzić jego stan techniczny bez konieczności wysyłania serwisanta w celu uprzedniego zbadania sytuacji. Dzięki temu możemy najlepiej przygotować się do wizyty i naprawy usterki. Daje nam to przewagę najszybszej i najskuteczniejszej reakcji” – powiedział Łukasz Drewnowski. „Dzięki monitorowaniu stanu technicznego robota możemy także wyprzedzić nadchodzące usterki. Możemy zbierać informacje o robocie i zapobiegać awariom”.
Po sukcesach w poprzednich latach i uatrakcyjnieniu formuły, Dni Otwarte Robotyki stają się istotnym wydarzeniem w branży w Polsce. „To bardzo dobre wydarzenie dla rynku, świetnie zorganizowane. Takie spotkania są doskonałą okazją na jeszcze bliższe zapoznanie się z robotami przemysłowymi, ponadto dają możliwość nawiązania kontaktów z innymi klientami, zatem myślę, że są warte uczestnictwa” – uważa Krzysztof Aresniuk, kierownik techniczny w firmie Amsort.