ABB dostarczy rozwiązania z zakresu elektroenergetyki i automatyki, które przyczynią się do podwojenia wydajności podziemnej hydroelektrowni zlokalizowanej w peruwiańskiej części łańcucha górskiego And oraz zaopatrzy pobliskie miejscowości w niezawodne dostawy energii wykorzystując odnawialne źródła.

Wielokrotnie zastosowane zintegrowane rozwiązania ABB, obejmujące aparaturę kontrolno-pomiarową, sterowanie oraz urządzenia elektryczne (ICE), udowodniły, że mają istotny wpływ na zmniejszenie czasu realizacji projektu i kosztów oraz zarządzanie ryzykiem. W tym przypadku umożliwią podwojenie zdolności wytwórczej hydroelektrowni, zbudowanej w peruwiańskiej części And. Na zdjęciu: stacja rozdzielcza elektrowni wodnej Machu Picchu. 
Hydroelektrownia Machu Picchu, położona 1800 m n.p.m. w odległych górzystych terenach And, zaopatrzy lokalną społeczność w prąd, który zasili ich domy, firmy, zakłady użyteczności publicznej oraz całą infrastrukturę.Na zdjęciu: istniejąca hala generatorów
Zintegrowane rozwiązanie obejmujące aparaturę kontrolno-pomiarową, sterowanie oraz urządzenia elektryczne (ICE), stanowi część kompletnego pakietu do wytwarzania energii elektrycznej w hydroelektrowni. Jest on dostarczany przez ABB i jego strategicznego partnera Harbin Electric Machinery of China w celu zwiększenia mocy wytwórczej hydroelektrowni Machu Picchu w Peru.
Kompletny zestaw ICE dostarczany przez ABB zawiera aparaturę kontrolno-pomiarową, sterowanie oraz produkty i systemy elektroenergetyczne, które zostaną zainstalowane wewnątrz elektrowni oraz połączenie z siecią elektroenergetyczną poprzez rozdzielnię GIS na napięcie 138 kV.
Zdolność ABB do dostarczenia kompletnego portfolio urządzeń iICE na potrzeby elektrowni oraz zintegrowanie całego rozwiązania poprzez jeden interface przynosi wiele korzyści zarówno dla firm typu EPC (inżyniering, dostawy i budowa), jak i dla samych właścicieli elektrowni.
Wielokrotnie zastosowane zintegrowane rozwiązania ABB, obejmujące aparaturę kontrolno-pomiarową, sterowanie oraz urządzenia elektryczne (ICE), udowodniły, że mają istotny wpływ na zmniejszenie czasu realizacji projektu i kosztów oraz zarządzanie ryzykiem. W tym przypadku umożliwią podwojenie zdolności wytwórczej hydroelektrowni, zbudowanej w peruwiańskiej części And. (powyżej) Stacja rozdzielcza elektrowni wodnej Machu Picchu.
Korzyści te obejmują znaczne zmniejszenie ilości okablowania i przyłączy (z wykorzystaniem technologii fieldbus), skrócenie czasu ukończenia projektu, obniżenie kosztów, zmniejszenie ryzyka, brak skomplikowanych interfejsów łączących systemy od wielu dostawców oraz mniejsza aktywność a projektach.
Hydroelektrownia Machu Picchu, położona 1800 m n.p.m. w odległych górzystych rejonach And, zaopatruje lokalną społeczność w prąd, który zasili ich domy, firmy, zakłady użyteczności publicznej oraz całą infrastrukturę.
Nowe rozwiązanie pod klucz o mocy 100 MW nie tylko podwoi bieżącą zdolność wytwórczą elektrowni (obecnie 90 MW), ale również przyniesie szereg korzyści regionowi oraz środowisku.
Odbiorcy będą mieli dostęp do niezawodnej energii elektrycznej wolnej od wahań napięcia i przerw w dostawach prądu, a uregulowanie przepływu rzeki Vilcanota zminimalizuje ryzyko obsunięć ziemi i powodzi (elektrownia była już raz zasypana w wyniku obsunięcia się gruntów w 1998 roku).
ABB i Harbin Electric Machinery zrealizują projekt dla Grana y Montero, lokalnej firmy typu EPC (inżyniering, dostawy i budowa). Końcowym klientem, a zarazem właścicielem hydroelektrowni jest EGEMSA (Empresa de Generacion Electrica Machu Picchu S.A.), wiodący w Peru państwowy zakład energetyczny.
ABB dostarcza urządzenia dla elektrowni wodnych od ponad 100 lat. Posiada bogatą listę referencyjną włączając w to rekordowe instalacje zainstalowane w trzech największych na świecie hydroelektrowniach: Three Gorges w Chinach, Itaipu przy granicy brazylijsko-paragwajskiej oraz Guri w Wenezueli.