ABB podpisało umowę o wartości 19 mln USD na system automatyki wspierający cykl życia technologii na Południowym Pacyfiku

Trzyletni kontrakt dla zakładu przerobu niklu i kobaltu firmy Vale Inco w Nowej Kaledonii

ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, podało do wiadomości, że ostatnio podpisało trzyletni kontrakt serwisowy o wartości 19 mln USD z firmą Vale Inco Nouvelle Caledonie. Zgodnie z kontraktem uzyskanym w drugim kwartale 2009 roku, ABB będzie odpowiedzialne za obsługę oraz serwis systemów sterowania procesami w zakładzie przerobu surowców firmy Vale Inco zlokalizowanym na wyspie Nowa Kaledonia na Południowym Pacyfiku, 1200 km na wschód od Australii.

Vale Inco Nouvelle Caledonie zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem złóż niklu i kobaltu na płaskowyżu Goro, które są jednymi z największych na świecie. Przewiduje się, że zakład będzie produkował rocznie 60000 milionów ton rud niklu oraz 4300 – 5000 milionów ton węglanu kobaltu.

Kontrakt serwisowy stanowi część większego pakietu zaoferowanego firmie Vale Inco i obejmować będzie ciągłą optymalizację oraz obsługę zainstalowanego w zakładzie systemu automatyki 800xA. System ten stworzony przez ABB, stanowi rozszerzenie tradycyjnych systemów sterowania. Uwzględnia wszystkie funkcje automatyki i pozwala na jeszcze sprawniejsze funkcjonowaniu zakładu przy istotnych oszczędnościach.

“ABB ma globalne zasoby, technologie oraz wiedzę o przemyśle wydobywczym. Pomogą one firmie Vale Inco na osiągnięcie zakładanego przez nich wzrostu, wykorzystując szerokie wsparcie serwisu oraz nowych, przyszłościowych strategii do ochrony istniejących inwestycji w zakresie systemów automatyki,” powiedział Veli-Matti Reinikkala, szef Dywizji Automatyka Procesowa Grupy ABB. „Ten ważny kontrakt potwierdza, że nasze systemy sterowania cyklem życia technologii oraz dedykowane zasoby pomogą jednemu z największych zakładów wydobywczych na Południowym Pacyfiku nadążyć za obecnymi zmianami ekonomicznymi oraz odnieść sukces w przyszłości.”

Kontrakt serwisowy pokazuje możliwości ABB w zakresie wspierania cyklu życia technologii oraz nasze zaangażowanie w projekt wydobycia niklu przez Vale Inco na płaskowyżu Goro. Od 2005 roku ABB dostarczyło szereg urządzeń, włącznie z systemem sterowania procesem. ABB wykonało projekt oraz dostarczyło rozdzielnice niskich napięć, napędy niskich napięć, panele zabezpieczeniowe oraz sterowania dla turbin, przenośne rozdzielnie wraz z okablowaniem, transformatorami oraz napędami średnich napięć.

Do dzisiaj łączna wartość wszystkich zamówień otrzymanych przez ABB od Vale Inco Nouvelle Caledonie jest nieco mniejsza niż 90 mln USD.

Dywizja Automatyka Procesowa Grupy ABB dostarcza zintegrowane rozwiązania do sterowania i optymalizacji zakładów, posiada wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu aplikacji dla wybranych gałęzi przemysłu, świadcząc też usługi serwisowe w tym zakresie. Działania te pomagają klientom z przemysłów procesowych na całym świecie na osiągnięcie ich krytycznych potrzeb biznesowych w obszarach zyskowności operacyjnej, produktywności kapitałowej, zarządzania ryzykiem oraz globalnej odpowiedzialności. Dziedziny przemysłu, którym dostarczamy nasze produkty i usługi obejmują m.in.: ropa i gaz, energetyka, chemiczny i farmaceutyczny, celulozowo-papierniczy, metalowy, wydobywczy, okrętowy oraz turbosprężarek.

ABB (www.abb.com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększyć swoją efektywność przy zminimalizowaniu oddziaływania na środowisko. Grupa ABB zatrudnia 120 000 pracowników w ponad 100 krajach świata.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp