Firma ABB wygrała przetarg na dostawę czterech modułów Compass dla nowo budowanej stacji elektroenergetycznej „Komuna Paryska” zlokalizowanej w Radomsku. Inwestorem jest Zakład Energetyczny Łódź-Teren (ZEŁT), a wartość dostawy wynosi ponad 1,1 mln złotych.
Biuro Projektowe Oddziału ABB w Krakowie wykona też projekt stacji, a zabezpieczenia na 110 kV zostaną wykonane przez Dział Automatyki Stacyjnej w Warszawie. Jednak te dwa projekty zostały zlecone firmie ABB przez generalnego wykonawcę stacji, jakim jest firma Elcon Elbud S.A. z Krakowa.
Moduły Compass mają zostać przekazane klientowi na przełomie października i listopada br, przy czym stacja ma zostać oddana do użytku w 2007 roku. Obecnie Radomsko jest zasilane przez trzy stacje elektroenergetyczne 110/15 kV: „Młodzowy”, „Komuna Paryska” oraz „Południe”. Stacja „Komuna Paryska” usytuowana była na terenie dawnych Zakładów Przemysłowych “Komuna Paryska”, przekształconych w 1990 roku w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa "Metalurgia" S.A.
Nowa stacja będzie zbudowana w układzie H4 w odległości około 1 km od dawnej stacji na pustym obecnie terenie, co wiąże się z przepięciem wszystkich linii 110 oraz 15 kV.