Szwedzki tartak zastępuje konwencjonalne silniki hydrauliczne energooszczędnymi ABB-owskimi, zmienno prędkościowymi napędami i silnikami elektrycznymi. “Wykonujemy tą samą pracę, ale przy znikomym wykorzystaniu energii elektrycznej,” mówi klient.h.
Tartaki na całym świecie tradycyjnie używają silników hydraulicznych do zasilania pił taśmowych, przenośników, suszarek i innego ciężkiego sprzętu, w jednym z najcięższych i najbardziej wymagających środowisk przemysłowych. Tartaki na całym świecie tradycyjnie używają silników hydraulicznych do zasilania pił taśmowych, przenośników, suszarek i innego ciężkiego sprzętu, w jednym z najcięższych i najbardziej wymagających środowisk przemysłowych.
Jednym z przedsiębiorstw, które zyskuje znacząco dzięki zastąpieniu konwencjonalnych metod ABB-owskimi energooszczędnymi i przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami alternatywnymi, jest Södra Timber, które posiada dziewięć tartaków w Szwecji i jest częścią grupy Södra.
Przez ostatnich klika lat firma dokonywała systematycznej wymiany silników hydraulicznych w swoim tartaku Kinda na wysokoefektywne silniki elektryczne i zmienno prędkościowe napędy ACS800.
Przedsiębiorstwo Södra Timber obliczyło, że rozwiązanie ABB wykorzystujące silniki elektryczne i zmienno prędkościowe napędy zużywa jedynie 20% energii wykorzystywanej przez 30 kW silnik hydrauliczny.
"Po zastąpieniu silników hydraulicznych silnikami elektrycznymi i napędami produkcji ABB jesteśmy w stanie wykonać ta samą pracę, przy znikomym zużyciu energii elektrycznej," mówi Kjell-Ove Andersson, szef utrzymania ruchu w tartaku Kinda.
Napędy ABB sterują wysoko wydajnymi silniami elektrycznymi ABB i redukują zużycie energii elektrycznej w tartaku Södra Timber's Kinda o 80%. ABB-owski MPS Open Motion Control (po prawej) pozwala na komunikację każdego napędu z pozostałymi, umożliwiając precyzyjną kontrolę silnika elektrycznego.
To znacząca redukcja zużycia energii elektrycznej i emisji gazów cieplarnianych dla tartaku, który produkuje 240 000 metrów sześciennych wyrobów drewnianych rocznie. Istnieje jeszcze dodatkowa korzyść nieużywania oleju hydraulicznego. Tartak nie generuje już odpadów tego oleju, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Faktycznie korzyści są tak duże, że firma Södra Timber zwiększyła tempo wymiany silników hydraulicznych i towarzyszy ABB w podróży pokazowej, prezentując innym tartakom korzyści i oszczędności płynące z instalacji siników elektrycznych i zmienno prędkościowych napędów.
"Cała Grupa Södra ciężko pracuje nad podniesieniem efektywności zużycia energii i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne," mówi Andersson. Rozwiązanie ABB wykorzystujące silnik elektryczny i zmienno prędkościowy napęd stanowi wzorcowy przykład, jak można osiągać wyznaczone cele.
Typowy zakres dostaw ABB dla tartaku Kinda:
- moduł pojedynczego napędu ACS800 z MPS Open Motion Control
- wysokoefektywny silnik elektryczny M3BP z klasą efektywności EFF1
- aplikacja programowania napędów
- rozruch przy oddaniu do eksploatacji
- wsparcie techniczne