Pierwsza w Europie elektrownia słoneczna na dużą skalę –100 MW Andasol 1 i 2 w Sierra Nevada w południowej Hiszpanii – rozpoczyna nową erę produkcji odnawialnej, wolnej od emisji energii. Wiodący na rynku i nagradzany ABB-owski system Extended Automation System 800xA będzie sterował i kontrolował te nowe innowacyjne procesy.
Znajdująca się obecnie w budowie, w jednej z najbardziej słonecznych części Hiszpanii, przypominających pustynię wzgórzach Sierra Nevada w Andaluzji - Andasol będzie największą elektrownią słoneczną na świecie,. Jej budowa zostanie ukończona w 2009 roku. Będzie to również pierwsza w Europie elektrownia słoneczna wyposażona w paraboliczne rury.
Każda z elektrowni Andasol 1 i 2 będzie generować 50 MW wolnej od emisji energii elektrycznej przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii, która chwyta i koncentruje światło słoneczne w dwóch ogromnych polach słonecznych w postaci uformowanych w rynny parabolicznych luster. Ta technologia przekształca promieniowanie słoneczne w ciepło, które jest pompowane do sąsiednich elektrowni, gdzie wytwarzana jest energia elektryczna z turbin parowych.
Elektrownie wyposażone w paraboliczne rynny wykorzystują skoncentrowane światło słoneczne zamiast paliw kopalnych do wytwarzania ciepła i pary do napędzania turbin i produkowania energii elektrycznej w konwencjonalnej elektrociepłowni. Duże pole parabolicznych, rynnowych luster śledzi słońce i koncentruje promieniowanie słoneczne na rurze kolektora zainstalowanej na lustrze. Ciepło przepływające przez rurę kolektora jest podgrzewane do temperatur wystarczających do wyprodukowania pary.
Obie elektrownie będą sterowane przez ABB-owski system Extended Automation System 800xA i oprogramowanie ABB Power Generation Portal™. Energia wytwarzana w elektrowniach będzie dostarczana do lokalnej sieci za pośrednictwem transformatorów mocy produkcji ABB i wyposażenia podstacji.
Andasol 1 i 2 będą produkować około 350 gigawatogodzin energii elektrycznej rocznie, wystarczającą ilość by zasilić 100 000 hiszpańskich gospodarstw domowych i zlikwidować 345 00 ton emitowanych gazów cieplarnianych rocznie.
Każda elektrownia będzie posiadała 200 własnych hektarów pól słonecznych zawierających 624 paraboliczne rynny zorganizowane w 156 pętli. Te pola wytwarzają do dwóch razy tyle energii, ile są w stanie zaabsorbować turbiny gazowe w elektrowniach. Dodatkowa energia jest magazynowana w zbiornikach ciekłej soli aż do siedmiu godzin, w ten sposób zapewniając ciągłe i stabilne dostawy energii elektrycznej do sieci.
ABB ma bezkonkurencyjne doświadczenie w dostawach zdecentralizowanych systemów sterowania dla technologii wytwarzania energii - poczynając od konwencjonalnych elektrowni węglowych, gazowych lub olejowych, aż po technologie odnawialne takie jak energia słoneczna. System 800xA jest jedynym zdecentralizowanym systemem sterowania kompatybilnym ze wszystkimi wiodącymi protokołami komunikacyjnymi, a Power Generation Portal (Portal Wytwarzania Energii) jest jedną z najszerzej używanych platform informacyjnych na świecie z zainstalowaną bazą w postaci ponad 1 000 systemów.
Andasol będzie drugą na świecie elektrownią słoneczną na świecie wykorzystującą paraboliczne rynny do chwytania promieniowania słonecznego i wytwarzania energii elektrycznej na skalę komercyjną (pierwsza taka elektrownia (64 MW) znajduje się w Nevada Solar One w Stanach Zjednoczonych).