Wizard Easy Programming jest graficzną metodą programowania zaprojektowaną w celu umożliwienia użytkownikom szybkiego tworzenia programów aplikacyjnych dla jednoramiennego robota YuMi® ABB z bez konieczności odbywania specjalistycznych szkoleń.
To proste oprogramowanie jest zbudowane bazując na koncepcji Blockly, metodę kodowania opartej na blokach wizualnych typu open-source. Dzięki zastosowaniu tego uproszczonego podejścia Wizard umożliwia użytkownikom programowanie i używanie jednoramiennego robota YuMi bez uprzedniej znajomości jakiegokolwiek języka programowania robotów. Użytkownik może po prostu przeciągnąć i upuścić te funkcje na dotykowym panelu FlexPendant, natychmiast zobaczyć wyniki i dostosować działanie robota w ciągu kilku sekund
W połączeniu z funkcją programowania przez wodzenie, Wizard ułatwia programowanie, dzięki czemu użycie jednoramiennego robota YuMi jest płynniejsze niż kiedykolwiek. Oprogramowanie zawiera istotne funkcje robota, takie jak "poruszanie", "chwytanie" i "podciśnienie", obejmujące szeroki zakres zadań, które są zwykle wykonywane przez manipulator. Dostępne są również funkcje obsługi błędów, umożliwiające początkującym programistom zajęcie się takimizadaniami, jak kolizje. Uproszczenie typowo złożonego programowania związanego z obsługą błędów, łatwe programowanie za pomocą narzędzia Wizard może pomóc każdemu użytkownikowi robota opracować wysoce efektywne programy.
"Elastyczne i łatwe w użyciu, roboty współpracujące umożliwiają małym i średnim przedsiębiorstwom na czerpanie korzyści z zalet robotyzacji na całym świecie. Aby umożliwić początkującym użytkownikom robotów korzystanie z możliwości automatyzacji, ograniczyliśmy krzywą uczenia się dla nowych użytkowników, upraszczając programowanie jednoramiennego robota YuMi za pomocą nowego narzędzia Wizard. Pomoże to zredukować koszty, czas i umiejętności wymagane do wdrożenia automatyzacji w wielu miejscach pracy, w których może brakować dedykowanych zasobów inżynieryjnych lub programistycznych w zakresie automatyzacji", powiedziała Andie Zhang, Global Product Manager , Roboty Współpracujące ABB.
W odróżnieniu od innych typów łatwego oprogramowania, Wizard konwertuje w czasie rzeczywistym na język programowania RAPID firmy ABB, co daje możliwość prostego zaprogramowania zaawansowanych funkcji robota. Skomplikowane programy robotów, takie jak zadania montażowe, mogą być tworzone przez wykwalifikowanych programistów robotów, a następnie przekształcane w programie Wizard dla początkujących użytkowników robotów do ich użytku i obsługi.
Wizard jest dostępny jako preinstalowana aplikacja na urządzeniu FlexPendant dla wszystkich nowych jednoramiennych robotów YuMi. Wizard Easy Programming jest dostępne za darmo, a nowe oprogramowanie zostanie również udostępnione istniejącym klientom w formie bezpłatnego dodatku, który można zainstalować za pośrednictwem RobotStudio na urządzeniu FlexPendant.