ABB wyprodukuje dwa transformatory mocy do nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań, który ma pomóc poprawić bezpieczeństwo energetyczne Warszawy, zapewniając bardziej niezawodne dostawy energii.

Łódzka fabryka ABB wyprodukuje dwa transformatory wysokiej mocy dla nowego bloku w elektrociepłowni stanowiącej drugie co do wielkości źródło ciepła dla aglomeracji warszawskiej.
Powstała w latach 50. Elektrociepłownia Żerań, należąca do spółki PGNiG Termika SA, produkuje ciepło i energię elektryczną. Jest także dostawcą pary technologicznej dla kilku odbiorców przemysłowych. Nowy blok gazowo-parowy, o maksymalnej mocy cieplnej 326 MW i mocy elektrycznej brutto około 490 MW, będzie jedną z najnowocześniejszych jednostek tego typu w Polsce. Zastąpi kotły węglowe uruchomione w latach 60. i pozwoli zwiększyć produkcję energii elektrycznej w elektrowni o 80%. Przewidywana moc elektryczna bloku będzie w stanie pokryć jedną trzecią całkowitego zapotrzebowania na energię w Warszawie.
ABB dostarczy i dokona montażu jednych z najważniejszych elementów sytemu wyprowadzenia mocy z elektrowni – blokowych transformatorów mocy, które dostosowują napięcie generatora do napięcia sieci przesyłowej. Transformatory mocy są kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne przesyłanie energii elektrycznej pomiędzy systemami o różnorodnym poziomie napięć.
Nasze transformatory zostały zaprojektowane tak, aby ograniczać straty mocy – zarówno jałowe, jak i obciążeniowe, co jest priorytetem dla klienta -– mówi Łukasz Szczepański z biznesu transformatorów w ABB. Jesteśmy dumni, że bierzemy udział w strategicznym projekcie dla mieszkańców Warszawy.
Budowa nowego bloku w Elektrociepłowni Żerań, o wartości 1,6 mld PLN, ma zakończyć się w połowie 2020 roku.