ABB rozszerza rodzinę małych robotów o szybkiego i mocnego IRB 1300

ABB rozszerza rodzinę małych robotów o szybkiego i mocnego IRB 1300

IRB 1300 pozwala na znaczne skrócenie czasów cykli, dzięki wiodącym w swojej klasie udźwigowi, zasięgowi oraz dokładności ścieżki. Dzęki mniejszej zajmowanej powierzchni, zapewniona jest jeszcze większa elastyczność i produktywność linii produkcyjnej.

IRB 1300

ABB rozszerza swoją rodzinę małych sześcioosiowych robotów przemysłowych, wprowadzając kompaktowego robota IRB 1300. Robot ten jest w stanie manipulować przedmiotami o większej wadze lub produktami o złożonych, czy nieregularnych kształtach.

Bazując na sukcesie robota IRB 1600 o udźwigu 10 kg, robot IRB 1300 oferuje poprawę czasu cyklu produkcyjnego aż o 27%. Robot jest blisko 60% lżejszy i 85% mniejszy niż jego poprzednik IRB 1600. Przestrzeń zajmowana przez IRB 1300 to tylko 220 mm na 220 mm. Robot jest zaprojektowany tak, by zajmować jak najmniej miejsca, w ograniczonych przestrzeniach, dając możliwość wdrożenia większej ilości robotów do pracy na ograniczonej powierzchni.

“IRB 1300 jest ekscytującym dodatkiem do naszego portfolio małych robotów przemysłowych. Dzięki nowemu produktowi, możemy zaoferować naszym klientom jeszcze większy zakres możliwości i wydajności”- powiedział Antti Matinlauri, manager działu zarządzania produktami w ABB Robotics. “Zaprojektowaliśmy IRB 1300, aby pomóc naszym klientom osiągnąć nowe standardy szybkości i dokładności, wówczas gdy oni pracują nad nowymi rozwiązaniami do podnoszenia ciężkich, złożonych lub nieregularnych przedmiotów, nawet w małych przestrzeniach roboczych.”

Dzięki większemu udźwigowi i zasięgowi, robot może pracować przy takich zadaniach, jak przenoszenie, przeładunek, obsługa maszyn, szlifowanie, montaż, czy testowanie. IRB 1300 znajduje swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak przemysł elektroniczny, spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, wszędzie tam gdzie odbywają się zadania związane z pakowaniem oraz logistyką.

IRB 1300 dostępny jest w trzech wariantach - 11 kg/0.9 m, 10 kg/1.15m oraz 7 kg/1.4 m. Udźwig 11 kg dostępny dla zasięgu 0.9 m sprawił, że IRB 1300 przegonił roboty konkurencji w swojej klasie. 

Zasilany kontrolerem ABB OmniCore™ controller, IRB 1300 oferuje zaawansowaną kontrolę ruchu i najlepszą w swojej klasie dokładność ścieżki ruchu. Cechy te pozwalają na zastosowanie robota do zróżnicowanych aplikacji, takich jak szlifowanie, czy obsługa maszyn.

W celu maksymalizacji możliwości zastosowania robota IRB 1300, kontroler OmniCore może zostać wyposażony w szereg dodatkowego wyposażenia, takiego jak protokoły fieldbus, rozwiązania wizyjne, czy czujnik siły. OmniCore oferuje również prosty interfejs użytkownika na intuicyjnym panelu FlexPendant, który jest wyposażony w duży wyświetlacz wielodotykowy ze standardowymi gestami, takimi jak oddalanie i przybliżanie, przesuwanie i wprowadzanie zmian za pomocą ekranu, umożliwiając użytkownikom szybkie opanowanie programowania i obsługi robota.

IRB 1300 oferuje 20 portów wejść /wyjść, o 50% więcej niż IRB 1600, aby umożliwić używanie młodszego modelu robota z bardziej wymagającymi chwytakami lub narzędziami, umożliwiając użytkownikom poprawę produktywności poprzez jednoczesną obsługę większej liczby elementów.                                                                                                                                    

Dostarczany w standardzie ze stopniem ochrony IP40, IRB 1300 ma dodatkową opcję ochrony IP67 przed cząstkami stałymi i wnikaniem wody oraz Foundry Plus2, zaprojektowaną w celu ochrony przed wyjątkowo trudnymi warunkami, panującymi przykładowo w odlewniach i innych zakładach obróbki metalu. Może być również dostarczony zgodnie ze standardem ochrony IPA Clean Room. Aby uzyskać więcej informacji o IRB 1300, kliknij tutaj.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp