Na dynamiczny rozwój biznesu ABB na polskim rynku duży wpływ ma m.in. konsekwentny rozwój sieci Partnerów ABB, którzy po uzyskaniu specjalnej certyfikacji oraz spełnieniu wymogów biznesowych stają się istotnym ogniwem w dodarciu do szerokiego grona klientów ABB w Polsce. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy technicznej Partnerów ABB, firmy te zapewniają profesjonalną pomoc klientom końcowym nie tylko w doborze urządzeń, ale również w profesjonalnym wsparciu technicznym.
Pod koniec sierpnia tego roku odbyło się doroczne spotkanie kadry zarządzającej Partnerów ABB. Miało ono na celu prezentację strategii dalszego wspólnego rozwoju. W ciągu dwóch dni zaprezentowano plany dalszego wspólnego rozwoju oraz szukania najlepszych sposobów na prowadzenie efektywnej sprzedaży w czasie obecnego spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19.

W trakcie spotkania wręczono firmom partnerskim certyfikaty na kolejny rok współpracy oraz wyróżniono Partnerów za szczególne osiągnięcia.
„W tym roku grono naszych Partnerów powiększyło się do 7 autoryzowanych firm. Mamy plan dalszego dynamicznego rozwoju naszej sieci partnerskiej o kolejne firmy, które będą w stanie polepszyć nasze pokrycie rynku oraz uzupełnić kompetencje aplikacyjne. Oczywiście stale pracujemy nad uzupełnianiem kompetencji technicznych i handlowych partnerów w zakresie naszych produktów i rozwiązań, aby dostarczać klientom finalnym jak najwyższy poziom obsługi i serwisu” - powiedział Łukasz Wieczorek, kierownik ds. rozwoju kanałów sprzedaży ABB.
Jednocześnie w dniach 23-24 września ABB przeprowadziło kolejne spotkanie, tym razem dla kadry technicznej Partnerów. Miało ono formę szkolenia z wykorzystaniem urządzeń demo, prezentacji i paneli dyskusyjnych.
Obecnie do grona firm partnerskich ABB należą: AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A., BIAP Sp. z o.o., PPH COMEL Sp. z o.o., WRZOSEL Sp. z o.o. Sp. k., Linteli Sp. z o.o., MARGO Sp. z o.o. Sp.k., Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "SKAMER-ACM" Sp. z o.o.
Są to firmy o różnorodnych profilach, zarówno firmy dystrybucyjne jak i integratorzy systemowi.
Jeżeli poszukujecie Państwo nowych możliwości rozwoju swojego biznesu to zapraszamy do współpracy. Wszelkich informacji dotyczących udziału w naszym programie partnerskim udzielimy bezpośrednio wszystkim zainteresowanym.