Wewnętrzna stacja wideo 4,3 cala z łączem Wi-Fi to najnowsze uzupełnienie systemu komunikacji domofonowej ABB-Welcome. Natomiast eleganckie wzornictwo sprawia, że idealnie pasuje ona do każdego pomieszczenia.
Najnowszym uzupełnieniem systemu komunikacji domofonowej ABB‑Welcome jest wewnętrzna stacja wideo z ekranem 4,3 cala oraz łączem WiFi. Atrakcyjne wzornictwo, biała obudowa oraz prostota obsługi sprawiają, że stacja doskonale pasuje do stylowego wnętrza.
Dzięki intuicyjnemu układowi przycisków wszystkie funkcje są w zasięgu ręki. zaś dodatkowe programowalne przyciski umożliwiają elastyczne dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb. Wewnętrzna stacja wideo ABB Welcome 4,3 cala z Wi-Fi zapewnia ochronę domu i rodziny, a także najwyższy poziom bezpieczeństwa i kontroli sieci oraz danych.
Design
- Cienka, elegancka obudowa idealnie komponuje się z nowocześnie urządzonym wnętrzem.
- 4,3-calowy ekran IPS z krystalicznie czystą jakością obrazu i szerszymi kątami widzenia.
- Intuicyjny układ przycisków, dzięki czemu nie przeoczysz żadnego połączenia lub nie naciśniesz niewłaściwego przycisku.
- Dodatkowe programowalne przyciski umożliwiają elastyczne dostosowywanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb.
Prosta obsługa
- Sparuj swój telefon komórkowy z panelem i pozwól członkom rodziny odbierać połączenia za pomocą urządzeń mobilnych.
- Przyjazny dla użytkownika, intuicyjny w obsłudze graficzny interfejs.
- Łatwe zarządzanie panelem za pomocą urządzeń mobilnych lokalnie i zdalnie.
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą aplikacji.
Bezpieczeństwo
- Rozwiązanie ABB Security zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapobiegając atakom hakerów.
- Zabezpiecz transmisję swoich danych.
- Dane osobowe będą bezpiecznie przechowywane na platformie ABB.
_____________