W związku z rosnącym zapotrzebowaniem rynku w Chinach na jaja, wiodący producent OEM systemów hodowli jaj poszukiwał nowej technologii, która zwiększyłaby jego niezawodność operacyjną i wydajność. Big Dutchman-China, który znajduje się w odległości około 30 minut pociągiem pośpiesznym z Pekinu, buduje nowoczesne linie, które są instalowane na fermach jaj w całych Chinach. Aby ulepszyć linie, firma zaczęła badać rynek w poszukiwaniu sprzętu oferującego zarówno lepsze sterowanie silnikiem, jak i lepszą lokalną obsługę serwisową w razie potrzeby.
W fermach jaj, aby zapewnić jak najlepszy dobrostan zwierząt podczas procesu, kury produkujące jaja otrzymują stały strumień paszy i świeżego powietrza. Jednocześnie usuwane są produkty odpadowe i powietrze zubożone w tlen. W tym celu stosuje się szereg przenośników i wentylatorów napędzanych silnikami elektrycznymi, które służą do przemieszczania paszy i świeżego powietrza oraz odprowadzania nawozu i powietrza wywiewanego. Oczywiście świeże jaja muszą być również bezpiecznie transportowane do działu pakowania.

Oferta napędów ogólnego przeznaczenia ABB
Aby uzyskać bardziej stabilne i wydajne sterowanie procesami przepływu powietrza i materiałów, firma Big Dutchman-China poprosiła ABB o sugestie, w jaki sposób mogłyby pomóc napędy o zmiennej prędkości. Robin-Yu Lou, Inżynier Sprzedaży ABB w Chinach ds. produktów napędowych, wyjaśnia: „Firma Big Dutchman-China szukała napędu, który zapewni im wyższą niezawodność działania i łatwość obsługi, a w razie potrzeby będzie również wspierany dobrym lokalnym serwisem” - mówi. „Po dokładnym omówieniu zakresu prac linii transportowej jaj i wyjaśnieniu zarówno tego, co oferują nasze VSD, jak i możliwości działań naszego zespołu wsparcia posprzedażnego w Chinach, zaproponowaliśmy jako rozwiązanie przemiennik ACS580 ogólnego przeznaczenia”.

Robin dokładnie obliczył, że ten napęd byłby odpowiedni do obsługi różnych operacji na liniach transportujących, zapewniając w ten sposób wymaganą wysoką niezawodność, funkcjonalność i łatwość obsługi, ale bez zbyt dużego zużycia mocy lub drogiej obsługi. Ponadto lokalny partner dystrybucyjny ABB może w razie potrzeby zapewnić opiekę posprzedażową i zaspokoić większość potrzeb w zakresie wsparcia technicznego.
Sprawdzone działanie i łatwość w użyciu
Po porównaniu zalet ACS580 z innymi napędami, firma Big Dutchman-China zgodziła się wypróbować sugerowany przez ABB produkt i była z niego bardzo zadowolona. Oprócz lokalnego wsparcia, kluczowymi argumentami technicznymi, które przemawiały na korzyść ACS580, były jego długoletnie doświadczenie w niezawodnej pracy, łatwe uruchamianie i użytkowanie, dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania, kompaktowe rozmiary mieszczące się w małych przestrzeniach, oraz możliwość dostosowania rozwiązań do wymagań, zarówno potrzeb firmy Big Dutchman, jak i jej klientów.
Ponadto firma Big Dutchman-China doceniła fakt, że przemiennik ACS580 nie byłby dużym obciążeniem dla zespołu inżynierów, ponieważ napęd charakteryzuje się wysoką niezawodnością i jest intuicyjny - dzięki czemu jest łatwy w instalacji i obsłudze. A gdyby potrzebne było wsparcie, partnerzy dystrybucyjni ABB oraz samo ABB byliby gotowi do pomocy.
Ponad 200 napędów już wdrożonych
Hank Zhang, kierownik techniczny w Big Dutchman-China, mówi, że ponad 200 sztuk napędów ACS580 zostało zainstalowanych w ich sprzęcie i był to duży sukces. „Szacuje się, że w wyniku zastosowania tego napędu przestoje operacyjne na liniach do produkcji jaj skróciły się o około 90%”, stwierdza, „a czas uruchomienia został skrócony o około 30%, dzięki łatwym w użyciu funkcjom. Ponadto można dokładniej kontrolować prędkość wentylatora i przenośnika, zapewniając bardziej komfortowe warunki dla kurczaków. Również w przypadku niektórych przenośników i wentylatorów, w których ma to sens, tylko jeden napęd steruje wieloma silnikami, uzyskując w ten sposób stabilną i synchroniczną kontrolę prędkości, jednocześnie oszczędzając na kosztach inwestycyjnych.
Krytyczne procesy, takie jak wentylacja zapewniająca dostęp świeżego powietrza, muszą być niezawodne, ponieważ awaria może prowadzić do wysokiej śmiertelności. Doskonała wytrzymałość ACS580 ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezawaryjnej pracy w aplikacjach kontroli i dopływu powietrza. Pozytywną cechą przemiennika ACS580 jest dławik DC, który ogranicza harmoniczne i zwiększa żywotność kondensatorów. Ponieważ farmy są zwykle daleko od aglomeracji, a tym samym od transformatorów rozdzielczych, sieć zasilająca jest często przeciążona i niestabilna. Napędy bez technologii filtrów harmonicznych spowodowałyby zakłócenia zasilania, które mogą negatywnie wpłynąć na inne urządzenia. Tak więc, dzięki zastosowaniu dławika ograniczającego harmoniczne w ACS580, inne urządzenia na fermach, takie jak systemy do kontroli klimatu i systemy paszowe, również stają się bardziej niezawodne. Ma to pozytywny wpływ zarówno na bezpieczeństwo, jak i produktywność.
Niezawodność i lokalny serwis to zwycięskie połączenie
Oferując produkt najwyższej jakości pod względem jakości i wsparcia, ABB nawiązała solidne relacje z firmą Big Dutchman w Chinach, z których obie strony są zadowolone. Zapewniło to większy spokój zarówno firmie Big Dutchman-China, jak i samym hodowcom jaj, ponieważ widzą, że ten napęd może obsługiwać różne zastosowania z wysoką niezawodnością, a fachowe wsparcie serwisowe jest szybko dostępne.