Napędy ABB zapewniają komfort poprzez chowany dach na stadionie Globe Life Field w Teksasie

W Arlington w Teksasie, siedzibie drużyny baseballowej Texas Rangers Major League Baseball, na zewnątrz szybko się robi gorąco, więc kiedy Rangers zaczęli planować Globe Life Field, swój nowy stadion, chowany dach był niezbędny, aby utrzymać chłód w gorące dni w Teksasie.

Wybrano projekt z jednym panelem, który jest łatwiejszy do kontrolowania i ustawiania niż projekty wielopanelowe, które wykorzystują system harmonijkowy. W tym projekcie z pojedynczym panelem cały panel dachowy można zdjąć ze stadionu i „zaparkować” nad placem. Globe Life Field to największy na świecie składany jednopanelowy dach.

center

Właściwe napędy do pracy

Dla Uni-Systems Engineering, firmy wybranej do zaprojektowania i zainstalowania mechanicznego dachu, wysuwany dach Globe Life Field był największym, jaki do tej pory zbudowali. Sam rozmiar był imponujący, ważył 24 miliony funtów i wykorzystywał dwa zestawy równoległych szyn z 10 wózkami (wagonami) na szynę. Każdy wózek jeździ na sześciu kołach, z napędzanymi pięcioma wózkami na każdej szynie. Sześć kół każdego wózka jest napędzanych przez silnik o mocy 10 KM, a każdy z nich jest sterowany przez dwa napędy regeneracyjne ACS880 o mocy 40 KM, przy czym każdy napęd zasila trzy silniki, co daje w sumie 20 napędów ABB w systemie.

Napędy regeneracyjne ABB ACS880 wybrano, aby wyeliminować potrzebę stosowania jednostek regeneracyjnych innych producentów do wytwarzania energii. Uni-Systems Engineering używa napędów ABB ACS800 od połowy 2000 roku, kiedy po raz pierwszy zainstalowali je na stadionie piłkarskim Cardinals. Alex Krueger, kierownik ds. Inżynierii elektrycznej, wyjaśnia, że ​​nadal korzystają z napędów ABB, ponieważ „nie tylko napędy działają dobrze w innych instalacjach, ABB zapewnia lokalne wsparcie sprzedaży i rozwiązywanie problemów, a także możliwości edukacyjne związane z tym, co robimy codziennie ”. W tym projekcie Uni-Systems wykorzystał ACS880-11, najnowszą technologię z rodziny napędów regeneracyjnych ABB.

center

Harmonogram był kolejnym największym wyzwaniem w tej inwestycji. Uni-System Engineering w Minnesocie był odpowiedzialny za montaż dziesięciu szaf, każda z dwoma napędami, a następnie montaż szaf na wózkach. Aby zapewnić dyspozycyjność i elastyczność, w projekt wbudowano nadmiarowość (chociaż cykl pracy jest niski, ponieważ niektóre stadiony rzadko się otwierają), więc dach może się poruszać nawet przy maksymalnie czterech niesprawnych napędach. Jednak każdy napęd musiał być zaprogramowany do aplikacji. Aby uczynić to tak prostym, jak to tylko możliwe, firma ABB dostarczyła skrzynkę demonstracyjną ACS880 firmie Uni-Systems Engineering. Pozwoliło to zespołowi opracować potrzebny program i znaleźć odpowiednią konfigurację do szybkiej i dokładnej konfiguracji napędu. Po zakończeniu montażu szafek / wózków wysłano je z Minnesoty do Teksasu w celu podniesienia na dachu.

Dbałość o klientów

ABB nieustannie testuje produkty, nawet po wprowadzeniu ich na rynek, aby upewnić się, że osiągnięto wydajność, bezpieczeństwo i oczekiwaną żywotność. Była to ważna korzyść w przypadku przemienników częstotliwości ACS880-11, ponieważ właśnie zostały wprowadzone na rynek, kiedy wybrano je do projektu Globe Life Field.

Sześć miesięcy po zakupie przez Uni-Systems Engineering 21 napędów ABB ACS880 do projektu, firma ABB poinformowała, że ​​niektóre z napędów nie przeszły testów cyklu życia z powodu problemu z komponentami. Oznaczało to, że wszystkie 21 dysków mogło przedwcześnie ulec awarii. „Byliśmy pod wrażeniem, że ABB skontaktowała się z nami i poinformowała nas o potencjalnym problemie” - mówi Andrew Agosto, wiceprezes ds. architektury sportowej. „Fakt, że firma ABB nadal testuje komponenty, a następnie starała się upewnić, że nasze napędy będą działały niezawodnie, podkreśla ich zaangażowanie w opiekę nad klientami i ich sukces”. ABB proaktywnie zaproponowało wymianę wszystkich napędów na nowe jednostki, które przeszły testy cyklu życia, ale w przypadku niektórych szaf w Minnesocie i niektórych w Teksasie, Uni-Systems Engineering postanowiło poczekać, aż dach zostanie zamontowany w Teksasie, aby ułatwić wymianę napędy ”.

ABB wysłała techników na stadion, aby pomogli w żmudnym zadaniu wyłączania każdego ze 150-funtowych napędów. Praca trzech osób polegała na stworzeniu wspornika do podnoszenia i wciągnika, aby podnieść ładunek i personel z betonowego pomostu do podwyższonych szaf, a następnie wymianie napędów. Unikalna jednostka pamięci (ZMU) w ACS880 umożliwiła technikom usunięcie go z jednego dysku i zainstalowanie w nowym bez utraty programowania specyficznego dla aplikacji, które zostało ustawione przez zespół w Minnesocie.

Gotowy do gry w piłkę

Pierwsza instalacja została zakończona na początku 2020 roku, a Globe Life Field zostało otwarte latem 2020 roku na sezon Texas Ranger. „Projekt zakończył się sukcesem. Dach stadionu działa naprawdę płynnie i cicho ”- mówi Andrew Agosto. „Napędy ACS880 firmy ABB i zaangażowanie w zadowolenie klientów przez zespół ABB były dużą częścią tak udanego projektu, ponieważ były łatwe w programowaniu i działały dokładnie tak, jak w reklamie”. Aby zakończyć swój inauguracyjny sezon, Globe Life Field było gospodarzem World Series 2020.

Linki

Skontaktuj się z nami

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp