Napędy, silniki i usługi cyfrowe ABB Ability ™ odegrały główną rolę w brazylijskiej firmie Saneago, zajmującej się dostarczaniem wody i ścieków, w obniżeniu rachunków za energię pompową o około 700 000 USD rocznie. Jednocześnie, rozwiązanie ABB Ability ™ Digital Powertrain wydłuża czas pracy bez przestojów, dając cenny nowy wgląd w stan sprzętu i potrzeby konserwacyjne.
Chcąc obniżyć wysokie koszty energii elektrycznej do pompowania wody i oczyszczania ścieków oraz zwiększyć niezawodność systemu, firma wodociągowa Saneago niedawno zdecydowała się na zainstalowanie szerokiej gamy inteligentnych napędów, silników i czujników ABB. Firma jest głównym zakładem wodociągowym i kanalizacyjnym obsługującym Goiás, siódmy co do wielkości stan w Brazylii, położony w południowo-środkowej części kraju. Saneago uzdatnia i dostarcza wodę pitną dla ponad 5,7 miliona ludzi oraz tysięcy użytkowników przemysłowych i rolniczych, a dopływająca woda jest pompowana do oczyszczalni z kilku źródeł.
Projekt ulepszenia obejmował cztery wlotowe przepompownie wody firmy Saneago, w których znajdują się napędy i silniki ABB, a także rozwiązania ABB AbilityTM Digital Powertrain obejmujące zdalne monitorowanie stanu silników, napędów i pomp, technologię Smart Sensor i łączność z chmurą, które okazały się doskonale dostosowane do jednoczesnego rozwiązywania wielu problemów.
Osmar Qualhato Junior, kierownik ds. zarządzania energią w Saneago, wyjaśnia, jak rozwijał się projekt. „Jednym z naszych największych kosztów ogólnych są nasze koszty energii do pompowania wody. Wiedzieliśmy, że musimy obniżyć zużycie energii elektrycznej, a firma ABB zaproponowała rozwiązanie, które uznaliśmy za atrakcyjne, oparte na połączeniu napędów, silników i narzędzi cyfrowych. Następnie wspólnie pracowaliśmy nad ich systematycznym wdrażaniem ”.

Monitorowanie stanu za pomocą urządzenia mobilnego 
Przemienniki częstotliwości ACQ580 sterujące prędkością i momentem obrotowym silników
Audyt energetyczny wykazał duże zyski pieniężne
Po ocenie energetycznej, którą Saneago zlecił firmie Vitalux, firmie inżynieryjnej specjalizującej się w badaniach energetycznych, stało się jasne, że istnieje ogromny potencjał oszczędności energii na poziomie ponad 6000 MWh rocznie. W kategoriach finansowych oznaczało to zaoszczędzenie 3,4 mln reali brazylijskich, czyli około 700 000 USD rocznie.
Aby pomóc Saneago w oszczędzaniu tej energii i obniżeniu rachunków za energię elektryczną, ABB zaangażowało się za pośrednictwem swojego partnera dystrybucyjnego w Brazylii, BEU Engenharia, aby zainstalować wysokosprawne silniki i napędy niskonapięciowe do sterowania prędkością i momentem obrotowym pomp wodnych.
„ABB dostarczyło Saneago 15 wysokowydajnych silników i 15 napędów dla czterech przepompowni, oraz dostarczyło inteligentne czujniki i narzędzia do zdalnego monitorowania stanu”, mówi Rodrigo Batista, dyrektor techniczny w BEU Engenharia. „Dużą zaletą była wbudowana funkcja inteligentnego sterowania wieloma pompami. Korzystając z tej funkcji, możemy zaprogramować napędy do sterowania pompami w celu spełnienia wymagań dotyczących przepływu i ciśnienia, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Oznacza to, że w razie potrzeby kilka pomp może automatycznie pracować jednocześnie, aby sprostać precyzyjnym wymaganiom dotyczącym ciśnienia i przepływu wody ”.
Osiągnięte oszczędności energii były wyraźnym sukcesem, jak zauważa Osmar Qualhato Junior z Saneago. „Instalując nowe napędy ACQ580 i silniki o wysokiej sprawności, byliśmy w stanie zmniejszyć zużycie energii o 25 procent”.
Monitorowanie stanu układów napędowych ABB Ability ™ poprawia niezawodność i elastyczność.
Oprócz oszczędności energii i kosztów, Saneago dążyło również do poprawy ogólnej niezawodności i odporności swoich operacji wodnych. W tym celu firma ABB zainstalowała inteligentne czujniki ABB Ability ™ na pompach i silnikach pompowni oraz NETA-21 na napędach.
Inteligentne czujniki i NETA-21, które są częścią oferty ABB AbilityTM Digital Powertrain, skutecznie spełniają potrzeby Saneago w zakresie utrzymania płynnego i niezawodnego działania zasobów wodnych. Ta zaawansowana technologia cyfrowa umożliwia zdalne monitorowanie napędów, silników, pomp, a nawet łożysk - i informuje operatorów o stanie ich wyposażenia. Daje to potężne nowe możliwości, aby uzyskać zarówno głębszy wgląd, jak i lepszy przegląd całego sprzętu wodnego, 24 godziny na dobę. W ten sposób Saneago może działać, zanim wystąpi jakakolwiek awaria, co zapewnia zarówno większe bezpieczeństwo swoim operatorom, jak i zwiększoną żywotność sprzętu.
System wczesnego ostrzegania już pomógł
„Zdalne monitorowanie za pomocą nowych inteligentnych czujników pomogło nam już wcześniej wykryć przypadek nadmiernych wibracji silnika”, wyjaśnia Osmar Qualhato Junior z Saneago. „A to oznaczało, że mogliśmy wcześnie rozwiązać problem, unikając w ten sposób poważnych uszkodzeń sprzętu. Zaoszczędziło nam to również sporo czasu, pieniędzy i kłopotów”.
„Będąc pionierem w wykorzystaniu tego rodzaju technologii w Ameryce Łacińskiej”, kontynuuje Osmar, „sprytnie przenieśliśmy działalność wodno-kanalizacyjną Saneago w erę cyfryzacji. Dzięki inteligentnym czujnikom możliwe jest monitorowanie naszych urządzeń wodnych i otrzymywanie alertów w przypadku wystąpienia lub zbliżającej się awarii. A dzięki cotygodniowym raportom, które otrzymujemy od ABB i alertom, które otrzymujemy bezpośrednio na nasze telefony komórkowe, cyfrowy układ napędowy umożliwia konserwację predykcyjną na odległość, bez konieczności wizyty technika w przepompowniach na miejscu w celu sprawdzenia stanu sprzętu ”.
„Cyfrowy układ napędowy ABB AbilityTM doskonale sprawdza się w segmencie uzdatniania wody i ścieków, zapewniając optymalną kontrolę, niezawodność i monitorowanie stanu 24/7/365” – podsumowuje Rodrigo Teixeira, kierownik segmentu wodociągów i ścieków, ABB Motion Brazil. „Oprócz ogromnych oszczędności energii i kosztów, które widzieliśmy, zapewnia także operatorom wodociągów znacznie lepsze zarządzanie silnikami, pompami, a nawet łożyskami, aby obniżyć koszty eksploatacji i konserwacji. To naprawdę rewolucjonizuje procedury konserwacji dla naszych klientów ”.
tekst i zdjęcia: arch. ABB