Przetwornice są pierwszym dużym zamówieniem ABB w ramach długoterminowej umowy na dostawy (LTSA) z GE Renewable Energy. W 13-megawatowych (MW) turbinach wiatrowych GE Haliade-X zostanie zainstalowanych łącznie 95 przekształtników średniego napięcia PCS6000. Obecnie najpotężniejsze morskie turbiny wiatrowe na świecie mają wyprodukować 1,2 gigawata (GW) mocy w pierwszej fazie brytyjskiej farmy wiatrowej Dogger Bank.

Sprawdzone przekształtniki ABB będą odgrywać kluczową rolę w przetwarzaniu energii wytwarzanej przez turbiny wiatrowe GE na odpowiednie napięcie i częstotliwość dla sieci farm wiatrowych. Przetwornice są przystosowane do obsługi dużej mocy wyjściowej, przy czym jeden obrót każdego wirnika o średnicy 220 metrów wytwarza wystarczającą ilość energii elektrycznej, aby wystarczyło na dwa dni w gospodarstwie domowym w Wielkiej Brytanii.
Współpraca ABB z GE rozpoczęła się w 2017 roku. Obie firmy ściśle współpracowały nad optymalizacją konwertera PCS6000 dla platformy Haliade-X. Obejmowało to udane operacje testowe na turbinie zainstalowanej w porcie w Rotterdamie w Holandii.
„Wybór odpowiedniego konwertera ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wydajności i niezawodności, które zapewniają maksymalny zwrot z inwestycji. Przetwornice średniego napięcia są optymalnym wyborem dla dzisiejszych turbin wiatrowych dużej mocy” – powiedział Chris Poynter, dyrektor Dywizji Systemów Napędowych ABB. „Ściśle współpracowaliśmy z liderami branży wiatrowej, aby opracować innowacyjną technologię dopasowaną do rosnącej skali turbin morskich. Dlatego jesteśmy niezwykle dumni, że nasze zaangażowanie i światowej klasy rozwiązania zdobyły zaufanie GE Renewables dla Dogger Bank.”
ABB w Turgi w Szwajcarii jest wiodącym inżynierem projektowym, a przetwornice PCS6000 będą produkowane w fabryce ABB w Aleksandrowie Łódzkim. Pierwsza dostawa zaplanowana jest na lato 2021, a ostatnia na koniec 2022 roku.
PCS6000 ustanowił solidne osiągnięcia w instalacjach morskich, a ponad 250 jednostek działa na Morzu Północnym, Morzu Bałtyckim i u wybrzeży Chin. Ponadto ABB dostarczyła przemysłowi wiatrowemu ponad 15 000 przekształtników niskiego napięcia.
Farma wiatrowa Dogger Bank ma odegrać kluczową rolę w brytyjskiej strategii energii odnawialnej.
Farma wiatrowa Dogger Bank jest rozwijana w trzech fazach jako wspólne przedsięwzięcie 50:50 pomiędzy SSE Renewables i Equinor. Znajduje się ponad 130 km od północno-wschodniego wybrzeża Anglii. Każda faza będzie miała moc do 1,2 GW i stanowi wielomiliardową inwestycję. Łączna moc wyjściowa 3,6 GW będzie w stanie zasilić sześć milionów domów. Farma wiatrowa wniesie znaczący wkład w realizację celów rządu Wielkiej Brytanii polegających na pozyskiwaniu do 2030 r. nawet jednej trzeciej energii elektrycznej z morskiej energii wiatrowej. Po uruchomieniu w 2026 r. Dogger Bank stanie się największą na świecie morską farmą wiatrową.
Według najnowszego raportu Global Wind Energy Council globalna moc morskich elektrowni wiatrowych wzrośnie do ponad 234 GW do 2030 r. z 29,1 GW na koniec 2019 r., na czele z wykładniczym wzrostem w regionie Azji i Pacyfiku oraz ciągłym silnym wzrostem w Europie ( GWEC).