Klienci ABB od lat dostarczają informację zwrotną dotyczącą oferowanych przez firmę silników elektrycznych. Dzięki niej ABB może tworzyć rozwiązania coraz lepiej dopasowane do oczekiwań użytkowników. Efektem tego są m.in. zmiany w dwóch seriach silników SN.

Silniki inżynieryjne serii A są łatwe w konfiguracji i mają sprostać najwyższym wymaganiom stawianym przez projektantów oraz użytkowników zaawansowanych systemów i procesów. Uzupełnieniem tej serii są silniki ogólnego przeznaczenia serii N, gdzie ustandaryzowana konstrukcja ma znacząco skrócić czas dostawy silnika do klienta.
Minimalizowanie kosztów
Nowe silniki żeliwne serii N (NXR) oraz serii A (AXR) bazują na projekcie optymalizacji konstrukcji, który połączył stosunkowo dużą gęstość mocy i wysoką niezawodność z niskimi stratami i łatwością konserwacji. Przede wszystkim jednak inżynierom udało się uzyskać tę samą moc, co dotychczas, jednocześnie zmniejszając masę i rozmiar ramy silnika. Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla producentów maszyn, ponieważ minimalizuje koszty wbudowania silnika w urządzenie. Oszczędności opierają się na prostej zasadzie, że im większą masę należy wbudować w swoje urządzenie, tym większe koszty konstrukcji i wzmocnień trzeba ponieść. Dostępne są również wersje specjalnie zaprojektowane do użytku z napędami z regulacją prędkości obrotowej. Sterowanie za pomocą VSD (napędy o zmiennej prędkości) przekłada się na większą wydajność i precyzyjną kontrolę procesu w obu typach aplikacji: kwadratowych oraz stałomomentowych.
Doświadczenie dostępne „z półki”
Silniki ABB z serii N obejmują obecnie trzy rodziny produktów: sprawdzone żeberkowe silniki średniego napięcia, modułowe silniki indukcyjne oraz nową gamę silników z pierścieniami ślizgowymi.
Nawet w swojej podstawowej konfiguracji silniki z tej serii spełniają najczęstsze wymagania pojawiające się we wszystkich gałęziach przemysłu. To innowacyjne i niezawodne rozwiązania dla klientów, którzy potrzebują silników ogólnego zastosowania w szerokim zakresie mocy dostępnych w krótkim czasie. Silniki ABB otrzymują globalne wsparcie serwisowe, które obejmuje 60 centrów serwisowych oraz ponad 150 autoryzowanych dostawców usług serwisowych na świecie.
| Podstawowe parametry silników serii N i A | |
|
Moc wyjściowa |
100-1800 kW |
|
Wielkość ramy |
315-500 |
|
Liczba biegunów |
2-12 |
|
Napięcie |
do 11,5 kV |
|
Częstotliwość |
50/60 Hz, VSD |
|
Chłodzenie |
IC411, IC416 |
|
Ochrona |
IP55 (opcjonalnie IP56, IP65 i IP66) |
|
Łożyska |
toczne lub ślizgowe |