W dokumencie przyjrzano się sektorowi logistyki w erze po konferencji COVID-19 oraz trendom wpływającym na branżę, a także przedstawiono wskazówki, w jaki sposób firmy mogą zwiększyć elastyczność swoich działań dzięki robotyce i automatyzacji, aby stać się bardziej odporne.
Dokument został zlecony po przeprowadzeniu przez ABB globalnej ankiety wśród firm logistycznych i transportowych, w której 91,5 procent respondentów stwierdziło, że COVID-19 miał wpływ na ich działalność. Kiedy pandemia rozpoczęła się na początku 2020 r., firmy musiały nagle poradzić sobie ze zwiększonym popytem na różnorodne towary, spowodowanym gwałtownym wzrostem liczby zamówień online i dostaw do domu. Jednocześnie przedsiębiorstwa musiały rekompensować nieobecności pracowników spowodowaną takimi czynnikami, jak izolacja od społeczeństwa i środki dystansu społecznego. W związku z tym firmy musiały dostosować swoje procesy, coraz częściej zwracając się w stronę robotyki i automatyzacji.
Jeszcze przed pandemią COVID-19 zarówno sektor detaliczny, jak i logistyczny odchodziły od konwencjonalnych zakupów w sklepach, ponieważ coraz większa liczba konsumentów kupowała towary przez Internet. Sprzedaż internetowa w UE wzrosła o 30 procent w okresie od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2020 r., przy podobnych wskaźnikach wzrostu w USA, Wielkiej Brytanii i Chinach, co spowodowało zwiększone zapotrzebowanie na automatykę magazynową, w tym robotykę. Oczekuje się, że inwestycje w automatykę magazynową będą rosły ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 12,6% do 2023 roku, przy wyjątkowo dużym popycie na roboty do kompletacji sztuk, odnotowując CAGR na poziomie 98,7%. Ponadto, zmiany w globalnej polityce handlowej, zmieniający się charakter popytu konsumentów na spersonalizowane produkty oraz oczekiwanie dostaw następnego lub nawet tego samego dnia już skłoniły myślących przyszłościowo operatorów do przemyślenia swojego podejścia.
Raport ABB podkreśla, w jaki sposób robotyka i automatyka mogą pomóc przedsiębiorstwom wspierać ich siłę roboczą, zwiększać produktywność i zarządzać przejściem na dystrybucję omnichannel oraz wykorzystać rozwój handlu elektronicznego. Modułowe rozwiązania ABB bezproblemowo integrują odpowiednie technologie i już teraz zapewniają poprawę wydajności w kluczowych obszarach: kompletacji elementów, paletyzacji, depaletyzacji, repaletyzacji, zrobotyzowanych systemów magazynowania i pobierania oraz sortowania i rozdzielania. Pomaga to firmom z sektora logistycznego poprawić efektywność, elastyczność i produktywność ich działań. W białej księdze przedstawiono również pięć kroków, które firmy muszą podjąć, aby z powodzeniem wdrożyć robotykę i automatyzację, a także zaprezentowano studia przypadków firm, które skutecznie wprowadziły automatyzację do swoich działań.
Trendy i wyzwania stojące przed branżą, a także rozwiązania oferowane przez robotykę i automatykę będą omawiane podczas wirtualnego spotkania PackLog.Now organizowanego przez ABB w czwartek, 7 października, z udziałem klientów z branży opakowań i logistyki. Liderzy branży opowiedzą o kluczowych wyzwaniach dla przemysłu, a uczestnicy będą mieli okazję przedyskutować z ekspertami ABB, w jaki sposób technologie robotyki automatycznej mogą przeciwdziałać tym problemom w branży opakowań i logistyki.
Zarejestruj się na wirtualne spotkanie ABB PackLog.Now tutaj.
Aby pobrać raport, kliknij tutaj