Silniki ABB i napędy o zmiennej prędkości zapewniają chłód kurczakom w Meksyku, jednocześnie oszczędzając energię.

Silniki ABB i napędy o zmiennej prędkości zapewniają chłód kurczakom w Meksyku, jednocześnie oszczędzając energię.

W pobliżu południowej granicy Meksyku lata są gorące, a temperatury oscylują w pobliżu 100 stopni Fahrenheita (38 stopni Celsjusza). W kurniku upał może stać się nie do zniesienia, szczególnie dla kurczaków znoszących jaja na fermie drobiu. Podobnie jak ludzie, najlepiej pracują, kiedy mają komfort – wliczając w to temperaturę. 65 do 75 stopni jest idealną temperaturą do produkcji jaj, ale gdy temperatury zaczynają dochodzić do 80 stopni, rozmiar jaj może się zmniejszyć, jakość skorupy może się pogorszyć, a kury będą znosić jaja rzadziej. Temperatury powyżej 90 stopni, prowadzą do dyskomfortu, zmniejszenia apetytu i większego niepokoju, a 100 stopni to warunki, w których zdrowie kurczaków zaczyna cierpieć.

Drób nie poci się i dlatego musi rozpraszać ciepło w inny sposób, aby zachować chłód. Ptaki w kurniku są uzależnione od odpowiednich powiewów powietrza lub chłodzenia, aby mogły utrzymać optymalną temperaturę ciała. W okresie letnim, kiedy temperatura i wilgotność są wysokie, odpowiednia wentylacja kurnika jest niezbędna, aby zapewnić odprowadzanie ciepła i stałą wydajność stada.

Oprócz zdrowia kurcząt, hodowle drobiu na dużą skalę muszą uwzględniać między innymi koszty energii elektrycznej, wody i odpadów. Niedawno klient ABB w południowym Meksyku szukał możliwości zwiększenia komfortu stada liczącego prawie 13 000 ptaków, jednocześnie zmniejszając zużycie energii i promując zrównoważony rozwój na fermach kurcząt firmy. ABB w Meksyku, wraz z integratorem systemów, CEySI, skonfigurowało rozwiązanie składające się z silników Baldor-Reliance® EC Titanium™ i napędów o zmiennej prędkości serii ACS380 (VSD). Silniki EC Titanium wykorzystują wysoce wydajną technologię wirnika, która w połączeniu z ABB VSD i zaawansowanymi algorytmami sterowania silnikiem zapewnia wyższą wydajność przy pełnej prędkości obciążenia, zapewniając zrównoważone, bezprzewodowe rozwiązanie.

center

W ramach początkowej inwestycji klient zakupił 12 silników EC Titanium z dopasowanymi silnikami VSD. Wyniki były natychmiastowe i znaczące.

* Oszczędność energii około 15% przy pełnym obciążeniu. Gdy używane są VSD, oszczędność energii może wynosić 25% lub więcej, zwłaszcza przy częściowym obciążeniu.

* 25% większy przepływ powietrza w kurnikach – około 100 stóp sześciennych na minutę (CFM) więcej niż w przypadku technologii konwencjonalnej. Zastosowanie ACS380 VSD 

* Możliwość kontrolowania godzin pracy i konserwacji każdego wyciągu.

* Panele słoneczne (panele PV) umieszczone na dachu, podłączone do ACS380 VSD, dostarczają darmową i czystą energię w ciągu dnia. Silna korelacja między potrzebą wentylacji a wykorzystaniem energii słonecznej skutkuje niższymi kosztami energii, podczas gdy poziomy wentylacji są wyższe. VSD działają bezpośrednio na DC z paneli fotowoltaicznych, więc nie ma potrzeby stosowania konwertera DC/AC. Mniej elementów systemu oznacza niższe koszty energii i mniejszą zależność od słabej sieci zasilającej.

Do przepływu powietrza przez obiekt potrzeba mniej wyciągów powietrza, co ogranicza wyposażenie i konserwację. Przed modernizacją każdy kurnik korzystał z ośmiu 48-calowych ekstraktorów, a teraz uzyskują lepszą wydajność dzięki sześciu 54-calowym ekstraktorom. 25-procentowa poprawa CFM nie tylko przenosi więcej powietrza, aby utrzymać kurczaki w chłodzie, ale także pomaga zredukować CO2 i amoniak z korzyścią dla ptaków, co przekłada się na większy ich komfort. Stały przepływ powietrza oznacza również większe oszczędności wody, dzięki ulepszonemu odparowywaniu układu chłodzenia wlotu.

ABB jest uznaną marką w Meksyku o świetnej reputacji. Nasze cztery lokalizacje w Meksyku pomagają klientom rozwiązać problemy związane z wydajnością, dostępnością, niezawodnością, bezpieczeństwem, kosztami, oszczędnością energii i redukcją emisji. ABB zapewnia całodobowe wsparcie techniczne, a także części i serwis za pośrednictwem autoryzowanych partnerów.

oryginalny tekst: https://new.abb.com/news/detail/83658/abb-motors-and-variable-speed-drives-keep-chickens-cool-in-mexico-while-saving-energy

Skontaktuj się z nami

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp