Centrum handlowe i rekreacyjne Almaza City Centre w Egipcie to nowy kompleks oferujący sklepy, restauracje, najnowocześniejsze kina IMAX, kryte narciarstwo i inne obiekty sportowe. Jest wielkości 18 boisk piłkarskich. W gorącym klimacie centrum handlowe wymaga niezawodnej i wydajnej klimatyzacji, aby zapewnić komfort odwiedzającym i pracującym.

Centrum handlowe Cairo o powierzchni 130 000 metrów kwadratowych jest wyposażone w 200 napędów ABB ACH580 o ultraniskich harmonicznych, które zapewniają niezawodną klimatyzację w kompleksie. Almaza jest pierwszym budynkiem w regionie, w którym zainstalowano te przemienniki.
Quasi Energy Systems & Control Solutions, autoryzowany partner ABB, odegrał kluczową rolę we wdrażaniu systemu HVACR w kompleksie podczas końcowych etapów budowy. „Jestem bardzo zadowolony z terminu dostawy i punktualności” – mówi Mohamed Salah, prezes i dyrektor zarządzający Quasi. „Napędy ABB z ultraniskimi harmonicznymi mają wszystkie funkcje w jednym urządzeniu, natomiast konkurencja może je zaoferować tylko w przypadku wielu urządzeń. ACH580 jest również mały, dzięki czemu oszczędza zarówno powierzchnię jak i koszty”.
„Nasze silne partnerstwo z Quasi Systems zapewniło koncentrację na nowych technologiach w branży HVAC w Egipcie”, mówi Frank Taaning Grundholm, wiceprezes Global HVACR Sales, Drives, ABB. „Nasza sieć partnerska jest niezwykle ważna dla ABB. Partnerzy, tacy jak Quasi Systems, dodają znaczną wartość dzięki bliskości rynków lokalnych i zrozumieniu wymagań użytkowników końcowych”.
ACH580 łatwo zintegrowany i energooszczędny
Salah był pod wrażeniem połączenia napędów o niskich harmonicznych z funkcjonalnością HVAC. Napędy ACH580 zapewniają pełną funkcjonalność ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa (HVACR). Zapewniają niezawodne działanie aplikacji bez kosztownych nieplanowanych przestojów.

Przemienniki są energooszczędne i mogą łączyć się z istniejącymi systemami automatyki i sterowania budynkami. Są montowane na ścianie lub w szafie i mogą być zintegrowane z większością silników. Prędkości wentylatorów automatycznie dostosowują się do potrzeb każdej konkretnej aplikacji, co zapewnia oszczędność energii. Dzięki klasie obudowy IP55 napedy te są najbardziej kompaktowym rozwiązaniem łagodzenia harmonicznych na rynku.
Projekty takie jak Almaza zwykle wykorzystują połączenie napędu i pasywnego lub aktywnego filtra, co wymaga dodatkowych prac instalacyjnych i konserwacyjnych przez cały okres ich eksploatacji. ABB ACH580 posiada pełną funkcjonalność HVAC w napędzie, co sprawia, że uruchomienie napędów jest łatwiejsze i szybsze.
Niskie harmoniczne zmniejszają również ilość potrzebnej mocy biernej. Harmoniczne zanieczyszczają sieć elektryczną i sprawiają, że podłączony do niej sprzęt zachowuje się nieprawidłowo. Urządzenia z niższymi harmonicznymi będą wymagać mniej przerw i mniej zakłóceń. Napędy ABB o ultraniskich harmonicznych wytwarzają o 97 procent mniej harmonicznych niż modele konwencjonalne.
tekst oryginalny: https://new.abb.com/news/detail/36359/cairos-giant-almaza-mall-installs-200-abb-drives-for-reliable-air-conditioning