Zrównoważony rozwój jest podstawą działalności szwedzkiej Grupy SCA, z długoterminowym celem ustanowienia łańcucha wartości wolnego od paliw kopalnych. Ich własne procesy przemysłowe są już w 95% wolne od paliw kopalnych dzięki produkcji bioenergii.
W Munksund, jednej z dwóch fabryk kraftlinera firmy SCA, rocznie produkuje się 400 000 ton materiałów opakowaniowych. Kraftliner to papier lub tektura wytwarzana w procesie Kraft. Jego produkcja wymaga dużej ilości energii, a większość energii jest zużywana przez zainstalowaną bazę ponad 2400 silników elektrycznych. Poprawiając sprawność tych silników, można osiągnąć imponujące oszczędności energii.

„Celem SCA jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zwiększenie wydajności o co najmniej 50 GWh rocznie w oparciu o zużycie energii przez firmę w 2020 roku”, wyjaśnia Anders Kyösti, kierownik techniczny w SCA Munksund.
„Silniki elektryczne odpowiadają za dużą część naszego zużycia energii elektrycznej w fabryce”, kontynuuje. „Biorąc pod uwagę wyższe ceny energii i trend w kierunku elektryfikacji, optymalizacja zużycia energii stanie się jeszcze ważniejsza w przyszłości”.
Poprawiona efektywność energetyczna dzięki świadomości danych i wiedzy serwisowej
Jednym ze sposobów na poprawę wydajności jest zapewnienie, aby zainstalowane silniki działały tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Tu właśnie wkraczają rozwiązania cyfrowe. Cyfryzacja umożliwia nowe inteligentne i bezpieczne sposoby na poprawę czasu pracy bez przestojów przy jednoczesnej optymalizacji operacji procesowych.
Aby osiągnąć swoje cele w zakresie efektywności energetycznej, firma SCA Munksund zleciła ABB Ability™ Condition Monitoring zbieranie, analizowanie i raportowanie danych z bazy zainstalowanych silników, które są wykorzystywane do dostarczania specjalistycznych zaleceń dotyczących efektywności energetycznej.
ABB Ability™ Condition Monitoring umożliwia bezpieczne zbieranie danych o różnych parametrach w czasie, dostosowanych do konkretnej operacji, w tym wskaźników, takich jak temperatura, wzorce operacyjne i poziomy obciążenia.
Z tego powodu może być używany do identyfikowania długoterminowych trendów w wydajności, poprawiając w ten sposób wydajność energetyczną, niezawodność i czas pracy bez przestojów oraz ułatwiając konserwację predykcyjną.
ABB Ability™ Condition Monitoring umożliwia bardziej inteligentną analizę danych, zapewniając wgląd w poprawę efektywności energetycznej, która może pomóc w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla i obniżeniu ogólnych kosztów energii.
„Informacje uzyskane dzięki monitoringowi i jego analizie są niezwykle pomocne w zwiększaniu naszej efektywności energetycznej”. mówi Kyösti.
Jednak same informacje mają niewielką wartość bez możliwości ich interpretacji. Zebrane dane są analizowane, zapewniając inteligentny wgląd w możliwe ulepszenia w zakresie efektywności energetycznej, a tym samym pomagając zredukować emisje oraz ogólne zużycie i koszty energii. Wiedza specjalistyczna ABB jest kluczem do dostarczania tych informacji, umożliwiając firmie SCA podejmowanie właściwych decyzji dotyczących wymiany silników w celu uzyskania lepszej efektywności energetycznej.
Zmniejszenie ilości odpadów
Silniki, które nie spełniają wymagań w zakresie efektywności energetycznej, zostaną poddane recyklingowi i zmodernizowane za pomocą nowych, bardziej wydajnych modeli, co obniży emisję dwutlenku węgla i zużycie energii.
„Dzięki danym i analizom oceniane jest prawdziwe wykorzystanie silników elektrycznych. Ujawnia się rzeczywiste wykorzystanie czasu i mocy wyjściowej, a tym samym również całkowite zużycie energii. Pozwala nam to bardzo precyzyjnie zaproponować silnik zastępczy i określić ilościowo roczne oszczędności energii, a także zmniejszenie zużycia energii biernej” – powiedział Peter J. Isberg, ABB Motion Services Digital Lead, Szwecja.
Oprócz oszczędności energii, proces recyklingu silników zapewnia znaczne korzyści dla środowiska. Zabezpieczenie powrotu metali na rynek pozwala zaoszczędzić znaczną ilość emisji CO₂, energii i wody.

„ABB wraz z partnerem Stena Recycling umożliwia zrównoważony recykling przestarzałych silników, gdzie proces recyklingu i logistyka są zoptymalizowane, aby zapewnić jak najmniejszy wpływ na środowisko. Wszystkie frakcje metali są rozdzielane do wykorzystania w nowych produktach, co skutkuje znaczną oszczędnością CO₂, energii i wody w porównaniu z użyciem metali pierwotnych. ABB dostarcza również klientom roczny raport na temat oszczędności netto.” dodał Isberg.
Wdrażając rozwiązania cyfrowe, firma SCA zrobiła krok w kierunku osiągnięcia celu firmy, jakim jest zmniejszenie zużycia energii. Głębszy wgląd w procesy produkcyjne, który jest realizowany poprzez analizę zebranych danych, zapewnia korzyści ekonomiczne, ale co ważniejsze, przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez zwiększoną efektywność energetyczną i zmniejszoną emisję dwutlenku węgla.
tekst oryginalny: https://www.energyefficiencymovement.com/en/sca-group-embraces-abb-digital-solutions-to-increase-energy-efficiency/