Oto 4 sposoby, dzięki którym przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą oszczędzać energię w swoich systemach:
1. Optymalizacja energii
Napędy o zmiennej prędkości (VSD), takie jak ABB ACQ580 dla wody i ścieków, mogą zawierać dynamiczne elementy sterujące optymalizacją energii, które są wbudowane w napęd. Te dynamiczne elementy sterujące automatycznie dostosowują się do zmian obciążenia silnika, zmniejszając energię potrzebną do dostarczenia wymaganego momentu obrotowego. To z kolei zmniejsza całkowite zużycie energii, gdy system pracuje poniżej obciążenia nominalnego. W zastosowaniach wodnych i ściekowych optymalizacja energii może poprawić ogólną sprawność silnika i układu napędowego o 2 do 10%. W zastosowaniach odsalania oszczędności energii mogą wynosić od 30 do 60%.
2. Monitorowanie energii
Ważnym aspektem poprawy efektywności energetycznej jest pomiar zużycia energii i skutków zmian w systemie – oraz zapewnienie, że skutecznie zmniejszają one zużycie energii. VSD mogą zawierać wbudowaną tego typu funkcję monitorowania energii, która umożliwia zakładom energetycznym śledzenie zużycia energii i obliczanie oszczędności energii w kWh, MWh, emisji CO2 i zaoszczędzonych pieniędzy.

3. Wysokowydajne pakiety silników VSD
Ponieważ zapotrzebowanie na wodę zmienia się w ciągu dnia, ważne jest, aby systemy pompowania działały wydajnie przy częściowym obciążeniu. Sprawdzonym sposobem na poprawę wydajności układu pompującego z silnikiem przy częściowym obciążeniu jest dodanie VSD. Ponieważ VSD może bezpośrednio sterować prędkością i momentem obrotowym silnika, zapewnia, że silnik wykonuje tylko pracę niezbędną do zapewnienia wymaganego przepływu. Jest to o wiele bardziej wydajne niż praca silnika z pełną prędkością i używanie zaworów i przepustnic do sterowania przepływem. Średnio stosowanie VSD z silnikami o wysokiej sprawności może prowadzić do oszczędności energii od 25 do 30%.
4. Synchroniczne silniki reluktancyjne IE5
Wiele zakładów użyteczności publicznej wykorzystuje swoje starsze silniki do końca ich okresu eksploatacji, który może trwać kilkadziesiąt lat. Jednak te starsze silniki mają zwykle niższą klasę wydajności, taką jak IE3. Modernizacja do nowszych, bardziej wydajnych silników może zmniejszyć straty silnika i dodatkowo zaoszczędzić energię. Każda klasa IE zapewnia o 20% niższe straty, co oznacza, że silnik IE4 będzie miał o 20% niższe straty niż silnik IE3, podczas gdy silnik IE5 o najwyższej sprawności, taki jak silniki ABB IE5 SynRM, może zmniejszyć całkowite straty nawet o 40%. W rezultacie wymiana starszych silników, nawet jeśli nadal są sprawne, często zwraca się już po kilku latach.