Rozwiązanie ABB HVAC pomaga JW Marriott Hotel zmniejszyć straty energii o 35%

Rozwiązanie ABB HVAC pomaga JW Marriott Hotel zmniejszyć straty energii o 35%

* Napęd ABB Baldor-Reliance® Cooling Tower Direct Drive (CTDD) zmniejsza zużycie energii i koszty utrzymania hotelu Marriott w Pune.

* CTDD zastępuje skrzynię biegów, wał napędowy i silnik indukcyjny zwykle używane do napędzania wentylatorów chłodni kominowych.

* Dzięki zwrotowi z inwestycji w mniej niż dwa lata, rozwiązanie zapewnia cichszą i bezobsługową pracę w porównaniu z konwencjonalnymi układami silnik-przekładnia.

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC) zużywają średnio około 50 procent energii w budynkach. Instalując rozwiązanie ABB Cooling Tower Direct Drive w swoim hotelu, JW Marriott Pune, kultowy punkt orientacyjny w mieście Pune, ustanowił nowe standardy w zakresie efektywności energetycznej, oszczędzając około 35 procent energii rocznie. Energia zaoszczędzona w ciągu jednego dnia, dzięki rozwiązaniu z napędem bezpośrednim ABB, może naładować samochód elektryczny do przejechania około 1500 km.

Wieża chłodnicza jest kluczowym elementem wielu systemów chłodniczych i może służyć do zapewniania komfortowego chłodzenia w dużych budynkach komercyjnych, takich jak lotniska, szkoły, szpitale i hotele. Energia jest zużywana do napędzania wentylatora lub wentylatorów, niezbędnych do uzyskania prawidłowego ruchu powietrza przez chłodnię kominową. Rozwiązanie ABB z napędem bezpośrednim oferuje korzyści płynące z regulacji prędkości obrotowej oraz eliminuje koszty i konserwację wymagane w przypadku tradycyjnych skrzyń biegów lub rozwiązań pasowych. Wentylator łączy się bezpośrednio z silnikiem i jest sterowany przez unikalny napęd prądu przemiennego, aby zapewnić optymalną prędkość i wydajność wieży chłodniczej, która działa ciszej przy zmniejszonym zużyciu energii. Rozwiązanie zapewnia również Asystenta szybkiego startu, dzięki czemu uruchomienie jest proste.

„Kiedy dążymy do zmniejszenia zużycia energii, należy wziąć pod uwagę każdy możliwy sposób oszczędzania energii, oraz wdrożyć najbardziej efektywne energetycznie technologie i praktyki. Budynki oferują ogromne możliwości optymalizacji energii i mają ogromny potencjał w kształtowaniu naszej zrównoważonej przyszłości. Inwestowanie w energooszczędne technologie może przynieść korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe – powiedział Sanjeev Arora, szef biznesu systemów napędowych ABB India. „Zrównoważony rozwój zawsze był integralną częścią naszej działalności, a naszym celem było pomaganie klientom w wydobywaniu większej wartości ze zużywanej przez nich energii” – dodał.

Na całym świecie budynki konsumują ponad 30 procent światowego zużycia energii. Od pół wieku ABB jest liderem w optymalizacji systemów HVAC w budynkach, wykorzystując technologie sterowania napędami. Grupa aktywnie przyczynia się do bardziej zrównoważonego świata, dając przykład we własnych działaniach oraz współpracując z klientami i dostawcami w celu stworzenia społeczeństwa niskoemisyjnego, ochrony zasobów i promowania postępu społecznego.

tekst oryginalny: https://new.abb.com/news/detail/87127/abbs-hvac-solution-helps-jw-marriott-hotel-to-cut-down-energy-losses-by-35

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp