ABB z powodzeniem dostarczyła Oulu Energy Arena napędy ACH580-31 z ultraniskimi harmonicznymi (ULH), aby uzyskać lepszą wydajność energetyczną podczas wytwarzania lodu. Napędy te wykorzystują jedną z najnowszych technologii przetwornic częstotliwości na rynku, zaprojektowaną z myślą o superwydajnym energetycznie sterowaniu ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją i chłodnictwem (HVACR) i wyprodukowaną w zakładzie ABB w Finlandii.
Oulu Energy Arena to lodowisko, które może pomieścić około 6500 widzów i jest częścią Raksila Sports Centre w mieście Oulu w północnej Finlandii. Lodowisko jest najbardziej znane jako domowa arena hokejowej drużyny Oulun Kärpät.
Dostawa napędów ABB została uwzględniona w czteroletnim projekcie renowacji, który zakończono pod koniec 2021 roku. Nowe napędy sterują aplikacjami sprężarek, zapewniając niezawodne i energooszczędne wytwarzanie lodu na lodowisku.
Energooszczędny sprzęt z minimalnymi zakłóceniami harmonicznymi
Przed renowacją obiekt miał problemy z siecią energetyczną ze względu na zniekształcenia harmoniczne pochodzące z napędów innego producenta. Jakość zarówno napięcia, jak i prądu bez filtracji była na słabym poziomie i powodowała niepożądane skutki uboczne.
„Zniekształcenia harmoniczne spowodowały problemy operacyjne w sieci energetycznej i innych urządzeniach elektrycznych”, wyjaśnia Jyrki Kumpuniemi, kierownik ds. technologii budynków w wydziale infrastruktury miasta Oulu. „Odkąd zainstalowano nowe napędy ABB, nie stanowi to już problemu, ponieważ napędy ACH580-31 o ultraniskiej zawartości harmonicznych przede wszystkim nie generują harmonicznych”.
Oprócz korzyści wynikających z oszczędności energii i niskich harmonicznych, kolejnym ważnym powodem wyboru urządzeń HVACR firmy ABB był całkowity koszt dostawy i obiecany szybki czas dostawy, dodaje Kumpuniemi. „Mimo że ustalony przez nas harmonogram był bardzo wymagający, dostawy z fabryki w Helsinkach dotarły w uzgodnionym czasie”.

Napędy ACH580-31 HVACR w miejscu w Oulu Energy Arena. Są to najbardziej kompaktowe przetwornice częstotliwości ULH na rynku i mogą być instalowane obok siebie, co pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń. (Zdjęcie: Pirkko Väänäniemi). 
Oulu Energy Arena to lodowisko w Raksili i siedziba drużyny hokejowej Oulun Kärpät. (Zdjęcie: Miasto Oulu). 
Produkcja lodu może być procesem energochłonnym. Napędy ABB ACH580 o bardzo niskich harmonicznych są wykorzystywane do wydajnego energetycznie wytwarzania lodu. (Zdjęcie: Adobe Stock) 
cała rodzina napędów ABB o niskich harmonicznych
Wiele korzyści z napędów o ultraniskich harmonicznych dla HVACR
Podstawową rolą napędów HVACR jest bardziej wydajne sterowanie aplikacjami zgodnie z zapotrzebowaniem, tak aby zużywały one tylko tyle energii, ile naprawdę potrzebuje budynek. Z reguły napędy oszczędzają średnio od 20 do 60% energii wykorzystywanej wcześniej przez systemy HVACR ze sterowaniem mechanicznym, takim jak dławienie.
Zmniejszenie przewymiarowania to kolejny krytyczny sposób, w jaki technologia napędów ABB z ultraniskimi harmonicznymi pozwala zaoszczędzić pieniądze. Na przykład normalny przemiennik wymaga przewymiarowania transformatora zasilającego o około 35%, aby niezawodnie obsługiwać zwiększony prąd linii i uniknąć przegrzania z powodu harmonicznych. Jednak w przypadku rozwiązania ABB z ultraniskimi harmonicznymi, opartego na technologii aktywnego front-endu, nie jest to konieczne, ponieważ harmoniczne prawie nie są generowane. Skutkuje to 50% mniejszym generatorem, 10-30% mniejszymi wyłącznikami zasilania i oszczędnością kosztów do 20% na transformatorach zasilających.
Bezproblemowa integracja i niewielkie rozmiary dodatkowo zwiększają korzyści
„Kolejną ważną zaletą serii falowników ABB ACH580 dla HVACR jest łatwa łączność z systemami automatyki budynku, z wbudowanymi wszystkimi popularnymi protokołami automatyki, w tym BACnet”, mówi Juho Mustonen, Account Manager w ABB. „Ponadto są to najbardziej kompaktowe na rynku napędy HVACR o ultraniskich harmonicznych z wbudowaną funkcją ograniczania harmonicznych. Dzięki temu można je instalować obok siebie, oszczędzając w ten sposób cenną przestrzeń w budynku – bez konieczności stosowania nieporęcznych zewnętrznych filtrów harmonicznych”.
Napędy ACH580-31 ULH są częścią w pełni kompatybilnego portfolio napędów ABB, które oferuje szeroki wybór napędów i usług. Wszystkie te napędy mają tę samą platformę oprogramowania, narzędzia, interfejsy użytkownika i opcje, co upraszcza obsługę — przy jednoczesnym zachowaniu dużej elastyczności, dzięki czemu ta oferta przemienników jest optymalna dla każdego zastosowania lub zastosowania.
tekst oryginalny ABB: https://new.abb.com/news/detail/88580/abbs-ultra-low-harmonic-ach580-drives-improve-energy-efficiency-for-ice-making-at-oulu-energy-arena