ABB współpracuje z SEV, głównym producentem i dystrybutorem energii elektrycznej na Wyspach Owczych, nad dostarczeniem innowacyjnej technologii kompensatorów synchronicznych (SC), która ustabilizuje jej sieć energetyczną, ponieważ wytwarzanie energii odnawialnej zastąpi elektrownię na paliwa kopalne. Pierwsza jednostka SC jest obecnie uruchamiana na wyspie Suðuroy. SEV złożył teraz zamówienie na podobną jednostkę, która ma być zlokalizowana w Sund na Streymoy, największej i najbardziej zaludnionej wyspie z Wysp Owczych.
SEV ma ambitny cel, aby odizolowane Wyspy Owcze na Północnym Atlantyku stały się najbardziej zieloną grupą wysp na świecie. Do 2030 r. będzie wytwarzać w 100% zieloną energię elektryczną z energii wodnej, słonecznej i wiatrowej oraz potencjalnie ze strumieni pływowych. Oprócz tego, że będzie to ważna inicjatywa dotycząca zmian klimatycznych, przyniesie to korzyści gospodarcze, ponieważ Wyspy Owcze nie będą już polegać na drogim imporcie paliw kopalnych.
Wyłączenie istniejącej elektrowni na olej napędowy mogłoby wpłynąć na stabilność sieci SEV. Dzieje się tak, ponieważ sprzęt obrotowy zapewnia istotną „bezwładność wirowania”, która utrzymuje system w równowadze. Szczególnym wyzwaniem jest brak kabli zasilających łączących Wyspy Owcze z sąsiednimi krajami, przez co ich sieć nie może korzystać z zewnętrznego wsparcia.
Aby sprostać temu wyzwaniu, ABB współpracuje z SEV nad dostarczeniem innowacyjnej technologii w postaci synchronicznych kompensatorów. SC to obrotowa maszyna elektryczna, która zapewnia niezbędne usługi w celu wzmocnienia systemu zasilania i utrzymania jego stabilności, gdy zmieniają się zarówno obciążenia, jak i produkcja energii odnawialnej. Usługi te obejmują bezwładność, poziom zwarcia i moc bierną do regulacji napięcia.
„Chcemy wykorzystać nasze naturalne zasoby zrównoważonej energii, abyśmy mogli przestać używać ropy naftowej”, mówi Magnus Rasmussen, minister środowiska, przemysłu i handlu Wysp Owczych. „Umożliwi nam to przyszłe zabezpieczenie naszych dostaw energii zarówno na lądzie, jak i na morzu”.
„Istnieje rosnące zapotrzebowanie na wsparcie sieci przez zdecentralizowane rozwiązania, które zapewniają stabilność i odporność sieci. Kompensatory synchroniczne mogą odgrywać kluczową rolę we wzmacnianiu słabych sieci, zwłaszcza na odległych obszarach”, mówi Heikki Vepsäläinen, prezes ABB ABB's Large Motors and Generators Division. „Oczekujemy, że operatorzy sieci na całym świecie coraz częściej będą sięgali po SC, ponieważ pilna potrzeba dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej wciąż nabiera tempa”.

Do 2030 roku Wyspy Owcze będą generować w 100% zieloną energię elektryczną 
Technologia synchronicznego kompensatora ABB ustabilizuje sieć energetyczną
Pierwsza instalacja SC znajduje się na farmie wiatrowej Porkeri o mocy 8 megawoltów (MVA) na Suðuroy, odizolowanej elektrycznie wyspie na południu archipelagu. Jednostka ta, wyprodukowana przez ABB w Szwecji, jest obecnie w eksploatacji próbnej i zostanie w pełni uruchomiona w pierwszej połowie 2022 roku. SC może umożliwić zaspokojenie 100% zapotrzebowania wyspy na energią wiatrową dzięi magazynowaniu energii w akumulatorach przy dobrych warunkach wietrznych.
Drugi SC zostanie zainstalowany w Sund, niedaleko Tórshavn, stolicy Wysp Owczych na wyspie Streymoy. Planuje się, że będzie on online w 2023 roku.
tekst oryginalny ABB: https://new.abb.com/news/detail/88427/abb-technology-ensures-grid-stability-as-the-faroe-islands-pivot-to-green-energy